1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักเบา ชนิดหมุนได้อย่างอิสระ รุ่น S ซีรี่ส์ SJ (Gold Caster) (รหัสสินค้า)

TSS CASTERS

ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักเบา  ชนิดหมุนได้อย่างอิสระ รุ่น S ซีรี่ส์ SJ (Gold Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 587.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด

รหัสสินค้า
SUS-SJ150R-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทรูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 2,992.11

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 190140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน156.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู75(80)75(80)10210215040ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS-SJ150R-S ในชุด ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักเบา ชนิดหมุนได้อย่างอิสระ รุ่น S ซีรี่ส์ SJ (Gold Caster)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SUS-SJ100NB-S
SUS-SJ100R
SUS-SJ100R-S
SUS-SJ150RB
SUS-SJ150RB-S
SUS-SJ150UB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทรูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 2,068.74

1 ชิ้น 6 วัน 13280.01 ถึง 140.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน117.6[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู68(71)68(71)909010032มีจำหน่าย

฿ 1,903.46

1 ชิ้น 6 วัน 13280.01 ถึง 140.00ไม่117.6[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู68(71)68(71)909010032ไม่มี

฿ 2,170.72

1 ชิ้น 6 วัน 13280.01 ถึง 140.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน117.6[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู68(71)68(71)909010032ไม่มี

฿ 3,073.76

1 ชิ้น 6 วัน 190140.01 ถึง 220.00ไม่156.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู75(80)75(80)10210215040มีจำหน่าย

฿ 3,404.98

1 ชิ้น 6 วัน 190140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน156.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู75(80)75(80)10210215040มีจำหน่าย

฿ 2,814.86

1 ชิ้น 6 วัน 190140.01 ถึง 220.00ไม่156.8ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู75(80)75(80)10210215038มีจำหน่าย