(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
SUS-SJ75N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทรูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 611.15 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 78.4 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | หลุมเจาะรู | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS-SJ75N ในชุด ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักเบา ชนิดหมุนได้อย่างอิสระ รุ่น S ซีรี่ส์ SJ (Gold Caster)
รหัสสินค้า |
---|
SUS-SJ100NB-S |
SUS-SJ100R |
SUS-SJ100R-S |
SUS-SJ75N-S |
SUS-SJ75R |
SUS-SJ75R-S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทรูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,068.74 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 117.6 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,903.46 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117.6 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | ไม่มี | ||
฿ 2,170.72 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 117.6 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | ไม่มี | ||
฿ 715.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 78.4 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | ไม่มี | |
฿ 657.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 58.8 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | หลุมเจาะรู | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | ไม่มี | ||
฿ 758.95 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 58.8 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง