(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อที่มีการผลิตแบบครบวงจรในญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
· เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
· เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ : 75 ถึง 300 มม.
· โหลดที่ยอมรับได้ : 80 ถึง 600 กก.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับกล่อง, พาเลท, รถเข็นดอลลี่, โกดัง, โรงงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
WJ-200RB-S |
WJ-200RB-Sアカゴム |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,986.29 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,227.52 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทรูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง