1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักมาก ชนิดอยู่กับที่ รุ่น H ซีรี่ส์ HK (Gold Caster) (รหัสสินค้า)

TSS CASTERS

ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักมาก ชนิดอยู่กับที่ รุ่น H ซีรี่ส์ HK (Gold Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 284.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักมาก ชนิดอยู่กับที่ รุ่น H ซีรี่ส์ HK (Gold Caster)
ลูกล้อชนิดนี้ถูกผลิตในประเทศญี่ปุ่นเหมาะสำหรับรองรับโหลดในปริมาณมากและการใช้งานทั่วไป มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 72, 92, 105, 144, 177, 198 และ 250
- โหลดที่ยอมรับได้ ต่ำสุด / สูงสุด (daN) : 98 และ 646.8
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65, 75, 100, 130, 150 และ 200
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 28, 38, 45, 50 และ 63
- วัสดุ :
ลูกล้อ - MC ไนลอน, ยูรีเทน, ฟีนอลเรซิน และ ยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า
HK-130RB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 1,758.35

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 177220.01 ถึง 320.00245[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น100561409613050มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทรูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HK-130RB ในชุด ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักมาก ชนิดอยู่กับที่ รุ่น H ซีรี่ส์ HK (Gold Caster)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HK-100RB
HK-100UB
HK-130MCB
HK-130UB
HK-150MCB
HK-150RB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 964.90

1 ชิ้น 3 วัน 144140.01 ถึง 220.00196[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น103521398810050มีจำหน่าย

฿ 1,370.75

1 ชิ้น 3 วัน 144220.01 ถึง 320.00294ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน103521398810050มีจำหน่าย

฿ 3,244.69

1 ชิ้น 6 วัน 177485.01 ถึง 750.00539[ไนล่อน] MC ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน100561409613050มีจำหน่าย

฿ 2,252.47

1 ชิ้น 3 วัน 177485.01 ถึง 750.00490ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน100561409613050มีจำหน่าย

฿ 3,950.56

1 ชิ้น 6 วัน 198485.01 ถึง 750.00588[ไนล่อน] MC ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน100561409615050มีจำหน่าย

฿ 1,979.75

1 ชิ้น 6 วัน 198220.01 ถึง 320.00294[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น100561409615050มีจำหน่าย