(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
HJ-50PH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 447.91 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 72 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 137.2 | เรซิ่น ฟีนอล | ทนความร้อน | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 28 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทรูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HJ-50PH ในชุด ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักมาก ชนิดหมุนได้อย่างอิสระ ซีรี่ส์ H (Gold Caster)
รหัสสินค้า |
---|
HJ-100RB-S |
HJ-100UB |
HJ-100UB-S |
HJ-50RB |
HJ-50UB |
HJ-65NB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,615.88 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 196 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,846.73 | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 144 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,017.82 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 144 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 294 | ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | มีจำหน่าย | ||
฿ 576.39 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 72 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 98 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 28 | มีจำหน่าย | ||
฿ 551.43 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 72 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117.6 | ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 28 | มีจำหน่าย | ||
฿ 844.48 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง