1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสีขาว/สีดำ, ปลั๊ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฟิตติ้งสีขาว/สีดำ, ปลั๊ก
  • ฟิตติ้งสีขาว/สีดำ, ปลั๊ก
  • ฟิตติ้งสีขาว/สีดำ, ปลั๊ก
  • ฟิตติ้งสีขาว/สีดำ, ปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กของฟิตติ้งสีขาว/สีดำ ผลิตโดยบริษัท Yodoshi บริษัทชื่อนำด้านคุณภาพชิ้นส่วนท่อ/ข้อต่อชนิดเกลียวระดับสูง
· วัสดุ: FCMB270
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, ลม, ไอน้ำ, สารเคมี, น้ำมัน
· กระบวนการเตรียมผิว : ชุบสังกะสี

รหัสสินค้า
P-6A-B
P-6A-W
P-8A-B
P-8A-W
P-10A-B
P-10A-W
P-15A-B
P-15A-WSALE
P-20A-B
P-20A-WSALE
P-25A-B
P-25A-WSALE
P-32A-B
P-32A-W
P-40A-B
P-40A-W
P-50A-B
P-50A-WSALE
P-65A-B
P-65A-W
P-80A-B
P-80A-W
P-100A-B
P-100A-W
P-125A-B
P-125A-W
P-150A-B
P-150A-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 กระบวนการเตรียมผิว สี

฿ 50.33

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -1 / 8B (6 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 51.13

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -1 / 8B (6 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 51.11

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -1 / 4B (8 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 51.75

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -1 / 4B (8 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 50.65

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 103 / 8B (10 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 53.77

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -3 / 8B (10 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 50.86

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 2B (15 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 54.08

฿ 26.03

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 2B (15 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 58.52

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 103 / 4B (20 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 61.92

฿ 30.35

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 4B (20 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 68.90

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101B (25 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 67.96

฿ 34.05

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101B (25 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 103.74

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 101 1 / 4B (32 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 96.00

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 1 / 4B (32 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 126.97

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 101 1 / 2B (40 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 115.35

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 1 / 2B (40 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 181.16

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 102B (50 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 169.55

฿ 125.64

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102B (50 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 308.90

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 102 1 / 2B (65 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 293.42

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 102 1 / 2B (65 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 498.97

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 103B (80 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 460.26

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 103B (80 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 886.06

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 104B (100 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 847.35

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -4B (100 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 1,792.55

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 105B (125 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 2,240.90

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 105B (125 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 2,459.53

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 106B (150 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 3,053.81

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 106B (150 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ปลั๊ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ พิทช์ (เทอร์มินอล) วัสดุ เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่