(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งชนิดเกลียวพัฒนาขึ้นเพื่อลดเวลาและลดการทำงานที่หน้าไซต์งาน มีความยาวที่นิยมใช้ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ความยาวที่นิยมใช้ทั่วไปในการเดินท่อ และลดเวลาและลดการทำงานที่หน้าไซต์งาน
· เป็นหนึ่งในไม่กี่ผู้ผลิตที่มีราการความยาวถึง 300 L
· สายรัดนิปเปิลท่อทำจากท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับการเดินท่อ (SGP) สามารถใช้ได้กับท่อน้ำ น้ำมัน ไอน้ำ และแก๊ส
[การใช้งาน]
· ใช้เมื่อเชื่อมต่อท่อ
· ความยาวที่นิยมใช้ทั่วไป เหมาะสำหรับงานเดินท่อที่ซับซ้อน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบเรซิ่น | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NI-15A-C ในชุด นิปเปิลท่อ, เคลือบเรซิน
รหัสสินค้า |
---|
NI-100A-C |
NI-15AX100L-C |
NI-15AX125L-C |
NI-15AX150L-C |
NI-15AX50L-C |
NI-15AX65L-C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ความยาว (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,544.13 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | 90 | นิิปเปิลแบบสั้น (ชนิดบาร์เรล) | ||
฿ 136.27 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 100 | นิปเปิลแบบยาว (ชนิดยาว) | ||
฿ 145.94 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 125 | นิปเปิลแบบยาว (ชนิดยาว) | ||
฿ 176.18 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 150 | นิปเปิลแบบยาว (ชนิดยาว) | ||
฿ 100.12 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 50 | นิปเปิลแบบยาว (ชนิดยาว) | ||
฿ 102.40 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 65 | นิปเปิลแบบยาว (ชนิดยาว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง