(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้วัสดุทองเหลืองที่ปราศจากสารแคดเมี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
FMC-12848 |
FMC-82828 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยประมาณ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 350.55 | KOY PIPE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ท่อทองแดง ขนาด mm | 12 | - | 12 | 1 / 2B (15 A) | 53.0 | ||
฿ 171.47 | KOY PIPE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/4 | 6.35 | 1 / 4B (8 A) | 37.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ Flare | วัสดุ สายยาง บังคับ | ทองแดง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -20:: 150 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa | ความดันใช้งานปกติ(MPa) | 3.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง