(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตาไก่ซิงเกิ้ลเหมาะสำหรับใช้กับข้อต่อตาไก่ของ Chiyoda Tsusho
[คุณสมบัติ]
· รองรับการวางท่อตั้งแต่ท่อทองแดงไปจนถึงท่อเรซิ่น
· รองรับการวางท่อตั้งแต่ท่อทองแดงไปจนถึงท่อเรซิ่น โดยไม่ต้องดัดแปลงใด ๆ
· ไม่มีช่องใส่ จึงสูญเสียอัตราการไหลเพียงเล็กน้อย
· ส่วนประกอบของสกรูทำด้วยกาว (สกรู R) และสามารถใช้สำหรับการวางท่อได้
รหัสสินค้า |
---|
SLEEVE4 |
SLEEVE6 |
SLEEVE8 |
SLEEVE10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 776.84 | JOINT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 4 | 4 | ||
฿ 868.16 | JOINT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 1,203.94 | JOINT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 1,328.13 | JOINT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | แขนเสื้อ | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | C3604 (ทองเหลือง) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) | ไม่มี | ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำในโรงงานอุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึงสุญญากาศ) | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(℃) | -5 to 60 |
วัสดุท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) | 1 | บังคับ วัสดุ ท่อเหล็ก (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองแดง โพลีบิวทีน | แรงดันใช้งานสูงสุด ใน สุญญากาศ(ปาสคาล) | -100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง