1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อโพลียูรีเทนป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม L-flex ชนิดบาง

ท่อโพลียูรีเทนป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม L-flex ชนิดบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,916.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นอกเหนือจากความต้านทานต่อสะเก็ดไฟเชื่อมแล้ว ท่อยังมีความยืดหยุ่นด้วย

[คุณสมบัติ]
· มีทั้งความต้านทานต่อสะเก็ดไฟเชื่อมและความยืดหยุ่น การทำให้ผิวชั้นนอกของท่อ L-flex แบบเดิมบางลงช่วยให้ความต้านทานต่อสะเก็ดไฟเชื่อมดีขึ้นและทำให้มีความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม
· น้ำหนักเบาลง 25% เมื่อเทียบกับท่อ L-flex ทั่วไป
· มีคุณสมบัติในการลอกผิวชั้นนอกที่ดีเยี่ยม ผิวด้านนอกลอกได้ง่ายกว่าและสร้างได้ง่ายกว่าท่อสองชั้นทั่วไป

รหัสสินค้า
LE-S6BK-20
LE-S6BK-100
LE-S6G-20
LE-S6G-100
LE-S6LB-20
LE-S6LB-100
LE-S6R-20
LE-S6R-100
LE-S6W-20
LE-S6W-100
LE-S6Y-20
LE-S6Y-100
LE-S8BK-20
LE-S8BK-100
LE-S8G-20
LE-S8G-100
LE-S8LB-20
LE-S8LB-100
LE-S8R-20
LE-S8R-100
LE-S8W-20
LE-S8W-100
LE-S8Y-20
LE-S8Y-100
LE-S10BK-20
LE-S10BK-100
LE-S10G-20
LE-S10G-100
LE-S10LB-20
LE-S10LB-100
LE-S10R-20
LE-S10R-100
LE-S10W-20
LE-S10W-100
LE-S10Y-20
LE-S10Y-100
LE-S12BK-20
LE-S12BK-100
LE-S12G-20
LE-S12G-100
LE-S12LB-20
LE-S12LB-100
LE-S12R-20
LE-S12R-100
LE-S12W-20
LE-S12W-100
LE-S12Y-20
LE-S12Y-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว (หมายเลข รุ่น สุดท้าย)
(ม.)

฿ 1,916.54

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 7ถึง 74ถึง 4สีดำ1520

฿ 9,340.21

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 7ถึง 74ถึง 4สีดำ15100

฿ 1,916.54

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 7ถึง 74ถึง 4[สีเขียว] สีเขียว1520

฿ 9,340.21

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 7ถึง 74ถึง 4[สีเขียว] สีเขียว15100

฿ 1,916.54

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 7ถึง 74ถึง 4[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน1520

฿ 9,340.21

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 7ถึง 74ถึง 4[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน15100

฿ 1,916.54

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 7ถึง 74ถึง 4สีแดง1520

฿ 9,340.21

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 7ถึง 74ถึง 4สีแดง15100

฿ 1,916.54

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 7ถึง 74ถึง 4ขาว1520

฿ 9,340.21

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 7ถึง 74ถึง 4ขาว15100

฿ 1,916.54

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 7ถึง 74ถึง 4สีเหลือง1520

฿ 9,340.21

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 7ถึง 74ถึง 4สีเหลือง15100

฿ 3,036.91

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 9ถึง 95ถึง 5สีดำ2020

฿ 14,942.05

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 9ถึง 95ถึง 5สีดำ20100

฿ 3,036.91

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 9ถึง 95ถึง 5[สีเขียว] สีเขียว2020

฿ 14,942.05

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 9ถึง 95ถึง 5[สีเขียว] สีเขียว20100

฿ 3,036.91

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 9ถึง 95ถึง 5[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน2020

฿ 14,942.05

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 9ถึง 95ถึง 5[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน20100

฿ 3,036.91

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 9ถึง 95ถึง 5สีแดง2020

฿ 14,942.05

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 9ถึง 95ถึง 5สีแดง20100

฿ 3,036.91

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 9ถึง 95ถึง 5ขาว2020

฿ 14,942.05

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 9ถึง 95ถึง 5ขาว20100

฿ 3,036.91

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 9ถึง 95ถึง 5สีเหลือง2020

฿ 14,942.05

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 9ถึง 95ถึง 5สีเหลือง20100

฿ 3,806.55

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 11ถึง 156.5ถึง 7สีดำ2520

฿ 18,790.26

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 11ถึง 156.5ถึง 7สีดำ25100

฿ 3,806.55

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 11ถึง 156.5ถึง 7[สีเขียว] สีเขียว2520

฿ 18,790.26

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 11ถึง 156.5ถึง 7[สีเขียว] สีเขียว25100

฿ 3,806.55

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 11ถึง 156.5ถึง 7[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน2520

฿ 18,790.26

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 11ถึง 156.5ถึง 7[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน25100

฿ 3,806.55

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 11ถึง 156.5ถึง 7สีแดง2520

฿ 18,790.26

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 11ถึง 156.5ถึง 7สีแดง25100

฿ 3,806.55

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 11ถึง 156.5ถึง 7ขาว2520

฿ 18,790.26

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 11ถึง 156.5ถึง 7ขาว25100

฿ 3,806.55

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 11ถึง 156.5ถึง 7สีเหลือง2520

฿ 18,790.26

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 11ถึง 156.5ถึง 7สีเหลือง25100

฿ 5,286.94

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 13ถึง 158ถึง 8สีดำ3020

฿ 26,192.24

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 13ถึง 158ถึง 8สีดำ30100

฿ 5,286.94

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 13ถึง 158ถึง 8[สีเขียว] สีเขียว3020

฿ 26,192.24

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 13ถึง 158ถึง 8[สีเขียว] สีเขียว30100

฿ 5,286.94

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 13ถึง 158ถึง 8[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน3020

฿ 26,192.24

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 13ถึง 158ถึง 8[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน30100

฿ 5,286.94

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 13ถึง 158ถึง 8สีแดง3020

฿ 26,192.24

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 13ถึง 158ถึง 8สีแดง30100

฿ 5,286.94

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 13ถึง 158ถึง 8ขาว3020

฿ 26,192.24

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 13ถึง 158ถึง 8ขาว30100

฿ 5,286.94

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 13ถึง 158ถึง 8สีเหลือง3020

฿ 26,192.24

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 13ถึง 158ถึง 8สีเหลือง30100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ เรซิ่น โพลีโอเลฟินส์
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / กันน้ำ / สุญญากาศ / ทนความร้อน / ทนน้ำมัน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) -0.1:: 0.8 สุญญากาศ รองรับการใช้งาน ยอมรับได้