1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อโพลียูรีเทนทนน้ำร้อน ซีรีส์ P-flex

ท่อโพลียูรีเทนทนน้ำร้อน ซีรีส์ P-flex
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 878.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อโพลียูรีเทนสำหรับน้ำหล่อเย็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการเดินท่อน้ำหล่อเย็น วัสดุที่ทนทานต่อน้ำร้อนมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เดินท่อน้ำหล่อเย็น และสามารถใช้กับอากาศได้
· ทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินท่อส่งอากาศและท่อส่งน้ำอุตสาหกรรม
・ความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกดีเยี่ยม ความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแสดงอยู่ในคอลัมน์รายละเอียดจำเพาะ
· ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
· ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม รัศมีดัดงอเล็กมากและง่ายต่อจับ
[การใช้งาน]
· ท่อน้ำหล่อเย็นทั่วไป (แม่พิมพ์ หุ่นยนต์ ฯลฯ)

รายละเอียดสินค้า

ท่อโพลียูรีเทนทนน้ำและทนความร้อน ซีรีส์ P-flex

รายละเอียดสินค้า

ของไหลที่ใช้งานน้ำอุตสาหกรรม
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 80°C
แรงดันระเบิด3 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.3 MPa
สำหรับความดันน้ำอุตสาหกรรม มีการคำนึงถึงวอเตอร์แฮมเมอร์แล้ว
ฟิตติ้งที่สามารถใช้งานได้Touch Connector, Touch Connector Viton (สั่งผลิตพิเศษ)
  • * ค่าความดันข้างต้นวัดที่อุณหภูมิห้อง (20°C)

ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขแรงดันระเบิดตามอุณหภูมิ

กราฟค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขแรงดันระเบิดตามอุณหภูมิ: ความดันขณะใช้งานปกติ (MPa) = แรงดันระเบิด × ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไข × 1/4

กราฟค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขแรงดันระเบิดตามอุณหภูมิ

ความดันขณะใช้งานปกติ (MPa) = แรงดันระเบิด × ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไข × 1/4

ตารางมาตรฐาน

รหัสสินค้า
รุ่น
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
OD × ID
(มม.)
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ
การหมุนขั้นต่ำ
รัศมี (มม.)
ความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ค่าพิกัดความเผื่อ
(มม.)
น้ำหนัก
น้ำหนัก
(กก./ ม.)
สี
สี
8P8 × 515+0.05
-0.2
0.037CB
CP
10P10 × 6.525+0.1
-0.2
0.055
12P12 × 8280.076
  • * CB (ทรานส์บลู): สีน้ำเงินโปร่งใส, CP (ทรานส์พิงค์): สีชมพูใส

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

กราฟประสิทธิภาพ

กราฟประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
8PCB-20
8PCB-20-L1
8PCB-20-L2
8PCB-20-L3
8PCB-20-L4
8PCB-20-L5
8PCB-20-L6
8PCB-20-L7
8PCB-20-L8
8PCB-20-L9
8PCB-20-L10
8PCB-100
8PCP-20
8PCP-100
10PCB-20
10PCB-100
10PCB-100-L1
10PCB-100-L2
10PCB-100-L3
10PCB-100-L4
10PCB-100-L5
10PCB-100-L6
10PCB-100-L7
10PCB-100-L8
10PCB-100-L9
10PCB-100-L10
10PCB-100-L20
10PCB-100-L30
10PCB-100-L40
10PCB-100-L50
10PCP-20
10PCP-100-L1
10PCP-100-L2
10PCP-100-L3
10PCP-100-L4
10PCP-100-L5
10PCP-100-L6
10PCP-100-L7
10PCP-100-L8
10PCP-100-L9
10PCP-100-L10
12PCB-20
12PCB-100
12PCB-100-L1
12PCB-100-L2
12PCB-100-L3
12PCB-100-L4
12PCB-100-L5
12PCB-100-L6
12PCB-100-L7
12PCB-100-L8
12PCB-100-L9
12PCB-100-L10
12PCB-100-L20
12PCP-20
12PCP-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานตัดการใช้บริการ OD
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว (หมายเลข รุ่น สุดท้าย)
(ม.)

฿ 2,598.32

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -ไม่8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส1520

฿ 878.71

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส151

฿ 896.13

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส152

฿ 913.94

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส153

฿ 931.35

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส154

฿ 966.58

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส155

฿ 1,054.45

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส156

฿ 1,142.32

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส157

฿ 1,230.19

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส158

฿ 1,363.90

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส159

฿ 1,501.39

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส1510

฿ 13,946.57

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส15100

฿ 2,926.69

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส1520

฿ 14,390.99

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -ไม่8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส15100

฿ 4,489.77

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส2520

฿ 20,504.99

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส25100

฿ 1,327.74

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส251

฿ 1,593.29

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส252

฿ 1,858.84

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส253

฿ 2,124.39

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส254

฿ 2,389.94

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส255

฿ 2,655.48

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส256

฿ 3,319.35

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส257

฿ 3,983.23

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส258

฿ 4,514.32

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส259

฿ 5,045.42

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส2510

฿ 9,294.19

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส2520

฿ 10,411.74

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส2530

฿ 11,572.26

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส2540

฿ 12,765.68

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส2550

฿ 4,400.29

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส2520

฿ 1,327.74

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส251

฿ 1,593.29

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส252

฿ 1,858.84

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส253

฿ 2,124.39

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส254

฿ 2,389.94

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส255

฿ 2,655.48

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส256

฿ 3,319.35

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส257

฿ 3,983.23

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส258

฿ 4,514.32

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส259

฿ 5,045.42

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส2510

฿ 5,575.94

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -ไม่12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส2820

฿ 30,088.73

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส28100

฿ 1,842.58

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส281

฿ 2,211.10

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส282

฿ 2,579.61

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส283

฿ 2,948.13

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส284

฿ 3,316.65

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส285

฿ 3,685.16

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส286

฿ 4,606.45

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส287

฿ 5,527.74

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส288

฿ 6,264.77

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส289

฿ 7,001.81

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส2810

฿ 12,898.06

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส2820

฿ 8,050.00

TUBE 1 ชิ้น 21 วัน -ไม่12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส2820

฿ 30,022.23

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -ไม่12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส28100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง วัสดุ ยูรีเทน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / กันน้ำ / สุญญากาศ / ทนความร้อน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) 0:: 80 สุญญากาศ รองรับการใช้งาน ยอมรับได้
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.3