(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมี แก๊ส และตัวทำละลายอินทรีย์หลายแบบจึงถูกสุขอนามัยอย่างมาก
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวด้านในของท่อเรียบและไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่สกปรกง่าย และถูกสุขอนามัยมากกว่า
· ฟลูออโรโพลิเมอร์ PFA มีคุณสมบัติทนความร้อนและทนสารเคมีได้ดีที่สุดในบรรดาพลาสติกเทอร์โมพลาสติกทั้งหมด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเดินท่อทุกชนิด (การเดินท่อภายในอุปกรณ์, การเดินท่อของอุปกรณ์)
รหัสสินค้า |
---|
TF-4-10 |
TF-6-10 |
TF-8-50 |
TF-10-50 |
TF-12-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ) (MPa) | ความยาว (หมายเลข รุ่น สุดท้าย) (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,146.97 ฿ 1,142.83 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 30 | ~ 2.0 | 10 | ||
฿ 2,870.54 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 50 | ~ 1.5 | 10 | ||
฿ 29,725.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 80 | ~ 1.0 | 50 | ||
฿ 26,561.25 ฿ 14,807.90 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | ถึง 10 | 8 | ถึง 8 | 120 | ~ 0.8 | 50 | ||
฿ 12,188.01 ฿ 7,389.59 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ถึง 15 | 10 | ถึง 10 | 200 | ~ 0.8 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด / สารเคมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / กันน้ำ / สุญญากาศ / ทนความร้อน | วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น | ฟลูออรีน เรซิ่น PFA |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | :: 260 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง