1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Tubing, SP Soft โพลียูรีเทน Tubing

Touch Tubing, SP Soft โพลียูรีเทน Tubing
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 224.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยูรีเทนชนิดอ่อน เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขับเคลื่อน
[คุณสมบัติ]
· ท่อโพลียูรีเทนของ Chiyoda ที่ยืดหยุ่นมากที่สุดตัวหนึ่ง
· สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 และ 6 มม. โดยเฉพาะ
· การใช้อุปกรณ์รองรับจากด้านในทำให้ใช้งานร่วมกับฟิตติ้งแบบสวมเร็วได้
· ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับงานท่อลมในโรงงาน
·ความ ความแม่นยำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ยอดเยี่ยม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานวางท่อในสถานที่ขนาดเล็ก
· สะดวกสำหรับท่อลมชนิดต่าง ๆ (การเดินท่อภายในเครื่อง ฯลฯ)

รายละเอียดสินค้า

ท่อโพลียูรีเทนอ่อน
ของไหลที่ใช้งานอากาศอัดสุญญากาศ
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-5 ถึง + 60°C
แรงดันระเบิด1.7 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.4 MPa-100 kPa
ฟิตติ้งที่สามารถใช้งานได้คอนเนคเตอร์ Terrapin
อย่าลืมใช้อุปกรณ์รองรับจากด้านในเมื่อใช้ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch)

ค่าความดันข้างต้นวัดที่อุณหภูมิห้อง (20°C) ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง

  • วัสดุ: โพลียูรีเทน
รหัสสินค้า
รุ่น
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
OD × ID
(มม.)
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ
การหมุนขั้นต่ำ
รัศมี (มม.)
ความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ค่าพิกัดความเผื่อ
(มม.)
น้ำหนัก
น้ำหนัก
(กก./ ม.)
สี
สี
SP-44 × 2.517-0.2 ถึง +0.050.009BK
C
CB
SP-66 × 4280.019

BK: สีดำ, C: โปร่งใส, CB: สีน้ำเงินโปร่งใส

ตัวอย่างการใช้งาน

ขั้นตอนการสวมอุปกรณ์รองรับจากด้านใน

ขั้นตอนการสวมอุปกรณ์รองรับจากด้านใน

  • * อย่าลืมสวมอุปกรณ์รองรับจากด้านในเข้าไปจนสุด

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

ตารางค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขแรงดันระเบิดตามอุณหภูมิ

ตารางค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขแรงดันระเบิดตามอุณหภูมิ

กราฟประสิทธิภาพ

กราฟประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
SP-4BK-20SALE
SP-4BK-100
SP-4BK-100-L1
SP-4BK-100-L2
SP-4BK-100-L3
SP-4BK-100-L4
SP-4BK-100-L5
SP-4BK-100-L6
SP-4BK-100-L7
SP-4BK-100-L8
SP-4BK-100-L9
SP-4BK-100-L10
SP-4BK-100-L20
SP-4C-20SALE
SP-4C-100
SP-4C-100-L1
SP-4C-100-L2
SP-4C-100-L3
SP-4C-100-L4
SP-4C-100-L5
SP-4C-100-L6
SP-4C-100-L7
SP-4C-100-L8
SP-4C-100-L9
SP-4C-100-L10
SP-4C-100-L20
SP-4C-100-L30
SP-4C-100-L40
SP-4C-100-L50
SP-4CB-20SALE
SP-4CB-100
SP-4CB-100-L1
SP-4CB-100-L2
SP-4CB-100-L3
SP-4CB-100-L4
SP-4CB-100-L5
SP-4CB-100-L6
SP-4CB-100-L7
SP-4CB-100-L8
SP-4CB-100-L9
SP-4CB-100-L10
SP-4CB-100-L20
SP-4CB-100-L30
SP-6BK-20SALE
SP-6BK-100
SP-6BK-100-L1
SP-6BK-100-L2
SP-6BK-100-L3
SP-6BK-100-L4
SP-6BK-100-L5
SP-6BK-100-L6
SP-6BK-100-L7
SP-6BK-100-L8
SP-6BK-100-L9
SP-6BK-100-L10
SP-6BK-100-L20
SP-6BK-100-L30
SP-6BK-100-L40
SP-6BK-100-L50
SP-6C-20SALE
SP-6C-100
SP-6C-100-L1
SP-6C-100-L2
SP-6C-100-L3
SP-6C-100-L4
SP-6C-100-L5
SP-6C-100-L6
SP-6C-100-L7
SP-6C-100-L8
SP-6C-100-L9
SP-6C-100-L10
SP-6C-100-L20
SP-6C-100-L30
SP-6CB-20
SP-6CB-100
SP-6CB-100-L1
SP-6CB-100-L2
SP-6CB-100-L3
SP-6CB-100-L4
SP-6CB-100-L5
SP-6CB-100-L6
SP-6CB-100-L7
SP-6CB-100-L8
SP-6CB-100-L9
SP-6CB-100-L10
SP-6CB-100-L20
SP-6CB-100-L30
SP-6CB-100-L40
SP-6CB-100-L50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานตัดการใช้บริการ OD
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว (หมายเลข รุ่น สุดท้าย)
(ม.)

฿ 763.73

฿ 477.10

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ1720

฿ 3,747.66

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -ไม่4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ17100

฿ 224.52

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ171

฿ 269.42

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ172

฿ 314.32

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ173

฿ 359.23

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ174

฿ 404.13

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ175

฿ 449.03

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ176

฿ 561.29

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ177

฿ 673.55

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ178

฿ 763.35

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ179

฿ 853.16

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ1710

฿ 1,571.61

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ1720

฿ 814.54

฿ 434.31

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส1720

฿ 3,726.72

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -ไม่4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส17100

฿ 224.52

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส171

฿ 269.42

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส172

฿ 314.32

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส173

฿ 359.23

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส174

฿ 404.13

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส175

฿ 449.03

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส176

฿ 561.29

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส177

฿ 673.55

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส178

฿ 763.35

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส179

฿ 853.16

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส1710

฿ 1,571.61

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส1720

฿ 1,770.19

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส1730

฿ 1,967.61

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส1740

฿ 2,170.45

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส1750

฿ 814.54

฿ 411.75

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส1720

฿ 3,726.72

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -ไม่4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส17100

฿ 224.52

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส171

฿ 269.42

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส172

฿ 314.32

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส173

฿ 359.23

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส174

฿ 404.13

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส175

฿ 449.03

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส176

฿ 561.29

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส177

฿ 673.55

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส178

฿ 763.35

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส179

฿ 853.16

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส1710

฿ 1,571.61

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส1720

฿ 1,770.19

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส1730

฿ 1,272.46

฿ 767.17

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่6ถึง 64ถึง 4สีดำ2820

฿ 6,036.02

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -ไม่6ถึง 64ถึง 4สีดำ28100

฿ 360.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ281

฿ 432.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ282

฿ 504.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ283

฿ 576.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ284

฿ 648.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ285

฿ 720.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ286

฿ 900.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ287

฿ 1,080.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ288

฿ 1,224.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ289

฿ 1,368.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ2810

฿ 2,520.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ2820

฿ 2,840.90

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ2830

฿ 3,157.94

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ2840

฿ 3,483.48

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4สีดำ2850

฿ 1,251.87

฿ 656.48

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส2820

฿ 6,015.08

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -ไม่6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส28100

฿ 360.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส281

฿ 432.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส282

฿ 504.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส283

฿ 576.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส284

฿ 648.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส285

฿ 720.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส286

฿ 900.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส287

฿ 1,080.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส288

฿ 1,224.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส289

฿ 1,368.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส2810

฿ 2,520.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส2820

฿ 2,840.90

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีชมพูใส2830

฿ 1,272.46

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -ไม่6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส2820

฿ 6,015.08

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -ไม่6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส28100

฿ 360.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส281

฿ 432.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส282

฿ 504.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส283

฿ 576.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส284

฿ 648.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส285

฿ 720.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส286

฿ 900.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส287

฿ 1,080.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส288

฿ 1,224.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส289

฿ 1,368.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส2810

฿ 2,520.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส2820

฿ 2,840.90

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส2830

฿ 3,157.94

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส2840

฿ 3,483.48

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เหลืองใส2850

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง วัสดุ ยูรีเทน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / สุญญากาศ / ทนน้ำมัน วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน นุ่ม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) -0.1:: 0.4 สุญญากาศ รองรับการใช้งาน ยอมรับได้