(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์ติดตั้งเชิงกลสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายโดยการตัดท่อเหล็กและขันน็อตให้แน่น ขอบแหวน High-Power Lock ยึดติดกับท่อ เพื่อการเชื่อมต่อสายไฟที่แน่นหนา
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กหล่ออบเหนียว | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ เชิงกล | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
กระบวนการเตรียมผิว | การ ชุบสังกะสี ร้อน (หมายเลขชิ้นส่วน / -W) | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLHPS-15A-W ในชุด ซ็อกเก็ต High-Power Lock
รหัสสินค้า |
---|
SLHPS-20A-W |
SLHPS-25A-W |
SLHPS-32A-W |
SLHPS-40A-W |
SLHPS-50A-W |
SLHPS-65A-W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว A 1 | ขนาดเกลียว B 1 | วัสดุ ท่อเหล็ก วัสดุ | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 606.38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 3/4 | PVC / โพลีเอทิลีน / เหล็กกล้า | 27.2 | ||
฿ 760.58 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1 | PVC / โพลีเอทิลีน / เหล็กกล้า | 34 | ||
฿ 906.45 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 1 1/4 | PVC / โพลีเอทิลีน / เหล็กกล้า | 42.7 | ||
฿ 1,008.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 1 1/2 | PVC / โพลีเอทิลีน / เหล็กกล้า | 48.6 | ||
฿ 1,304.46 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 2 | PVC / โพลีเอทิลีน / เหล็กกล้า | 60.5 | ||
฿ 2,646.24 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 65 | 2 1/2 | เหล็กกล้า | 76.30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง