1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเลื่อนประตูปรับได้

TOK WHEELS

ล้อเลื่อนประตูปรับได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 356.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถยึดกับที่ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ยึดใด ๆ ตอนติดตั้ง

รหัสสินค้า
アジャスタートグルマ 7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 356.01

TOK WHEELS 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ รถยนต์ เรซิ่น วัสดุ ของ เฟรม เรซิ่น พิมพ์ ลูกกลิ้งประตูปรับ
รูปร่างล้อ ลูกกลิ้งร่อง R รุ่น วัสดุล้อ เรซิน ความยาวโดยรวม(mm) 72
ชนิดของยาง No. 7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน アジャスタートグルマ 7 ในชุด ล้อเลื่อนประตูปรับได้