1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเป็น รูปแบบมาตรฐาน ซีรีส์ BR (รหัสสินค้า)

THS CASTER

ล้อเป็น รูปแบบมาตรฐาน ซีรีส์ BR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อเป็น Ductile (แบบหล่อ) ที่ออกแบบมาสำหรับรับโหลดมาตรฐาน มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแผ่นเพลทเหล็กกล้า วัสดุล้อสามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและขนาดโหลด

รหัสสินค้า
100BRULB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์ติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 1,764.47

THS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 140140.01 ถึง 220.00205.8[ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน8585113113121004780

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภท แผ่นเพลท ล้อ สากล วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง FCD450 ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 100BRULB ในชุด ล้อเป็น รูปแบบมาตรฐาน ซีรีส์ BR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
100BRFA
100BRFB
100BRMCB
125BRA
125BRFA
125BRFB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์ติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 1,428.00

1 ชิ้น 13 วัน 140140.01 ถึง 220.00196[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต8585113113121004780

฿ 1,361.89

1 ชิ้น 3 วัน 140140.01 ถึง 220.00196[เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน)ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต8585113113121004780

฿ 2,280.41

1 ชิ้น 13 วัน 140140.01 ถึง 220.00205.8[ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน8585113113121004780

฿ 1,892.60

1 ชิ้น 13 วัน 168.580.01 ถึง 140.00176.4[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น1001001281281712552102.5

฿ 1,914.58

1 ชิ้น 6 วัน 168.5320.01 ถึง 485.00352.8[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต1001001281281712552102.5

฿ 2,030.03

1 ชิ้น 13 วัน 168.5320.01 ถึง 485.00352.8[เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน)ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต1001001281281712552102.5