1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ Ductile สำหรับงานลากจูง ซีรี่ส์ SR (รหัสสินค้า)

THS CASTER

ลูกล้อ Ductile สำหรับงานลากจูง ซีรี่ส์ SR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,757.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ Ductile สำหรับงานลากจูงอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการขนส่งอัตโนมัติ ที่มีการหมุนและการเคลื่อนที่เบาๆ วัสดุล้อสามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและขนาดโหลด

[คุณสมบัติ]
· ใช้ตลับลูกปืน สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม ใช้สำหรับเป็นแกนกลางของแผ่นเพลท

รหัสสินค้า
200SR MCB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์ติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 9,563.13

THS CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 250750.01 ถึง852.6[ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น112(120)112(120)1461462020060155

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภท แผ่นเพลท ล้อ สากล วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง FCD450 ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 200SR MCB ในชุด ลูกล้อ Ductile สำหรับงานลากจูง ซีรี่ส์ SR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
100SR WSB
150SR FB
150SR ULB
250SR FB
250SR MCB
250SR WSB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์ติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 3,978.86

1 ชิ้น 7 วัน 14080.01 ถึง 140.0098[ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น71(90)71(90)112112121004585

฿ 5,141.90

1 ชิ้น 7 วัน 195320.01 ถึง 485.00343[เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน)ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต90(105)90(105)1291292015057120

฿ 5,919.99

1 ชิ้น 13 วัน 195320.01 ถึง 485.00362.6[ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน90(105)90(105)1291292015057120

฿ 9,812.72

1 ชิ้น 7 วัน 300485.01 ถึง 750.00637[เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน)ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต134(144)134(144)1761762525066190

฿ 15,643.10

1 ชิ้น 7 วัน 300750.01 ถึง980[ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน134(144)134(144)1761762525066190

฿ 10,343.36

1 ชิ้น 7 วัน 300320.01 ถึง 485.00323.4[ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น134(144)134(144)1761762525066190