1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนพลาสติก ชนิดกันไฟฟ้าสถิต ER

ตลับลูกปืนพลาสติก ชนิดกันไฟฟ้าสถิต ER
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 204.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

แหวนตัวนอกทำจากพลาสติกนำไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้งานในที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดไฟฟ้าสถิต

[คุณสมบัติ]
· แหวนตัวนอกทำจากพลาสติกนำไฟฟ้าและหล่อลื่นด้วยสารนำไฟฟ้า จึงป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตที่ตลับลูกปืน

รหัสสินค้า
ER-19-B0.5
ER-22-B6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูงที่นั่งของ เกลียว ส่วน C
(มิลลิเมตร)

฿ 204.19

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101960.5

฿ 204.19

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 7 วัน 102276.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ประเภท วงแหวนนอก แบน วัสดุ วงแหวนนอก เรซิ่น อะซีตัล
ชนิดการติดตั้ง เพลา สกรู ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต สกรู ขนาดเกลียว M(มิลลิเมตร) 6
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40 ความยาวของ เกลียว L 8.0