(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มความน่าเชื่อถือ, ได้รับการรับรองความทนทาน1ล้านรอบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | สัญลักษณ์ ขดลวด | แรงดันไฟฟ้า | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | ตัวเลือก ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,753.73 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 100 V AC | สแตนเลส | 4A | AC100V | มี | NA | ||
฿ 11,918.61 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส | AC 110 V | สแตนเลส | 4A | AC110V | มี | NA | ||
฿ 11,753.73 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 200 V AC | สแตนเลส | 4A | AC200V | มี | NA | ||
฿ 11,918.61 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส | AC 220 V | สแตนเลส | 4A | AC220V | มี | NA | ||
฿ 12,413.22 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 100 V AC | สแตนเลส | 4M | AC100V | NA | NA | ||
฿ 12,578.10 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส | AC 110 V | สแตนเลส | 4M | AC110V | NA | NA | ||
฿ 12,413.22 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 200 V AC | สแตนเลส | 4M | AC200V | NA | NA | ||
฿ 12,578.10 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส | AC 220 V | สแตนเลส | 4M | AC220V | NA | NA | ||
฿ 12,534.72 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 100 V AC | สแตนเลส | 4N | AC100V | NA | NA | ||
฿ 12,699.58 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส | AC 110 V | สแตนเลส | 4N | AC110V | NA | NA | ||
฿ 12,534.72 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 200 V AC | สแตนเลส | 4N | AC200V | NA | NA | ||
฿ 12,699.58 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส | AC 220 V | สแตนเลส | 4N | AC220V | NA | NA | ||
฿ 4,785.67 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 100 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC100V | NA | NA | ||
฿ 4,950.54 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 110 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC110V | NA | NA | ||
฿ 4,785.67 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 200 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC200V | NA | NA | ||
฿ 4,950.54 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 220 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC220V | NA | NA | ||
฿ 4,829.06 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 100 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC100V | NA | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 4,993.93 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 110 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC110V | NA | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 4,829.06 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 200 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC200V | NA | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 4,993.93 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 220 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC220V | NA | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 5,037.31 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 100 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC100V | มี | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 5,202.19 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 110 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC110V | มี | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 5,037.31 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 200 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC200V | มี | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 5,202.19 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 220 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC220V | มี | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 4,829.06 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 100 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC100V | NA | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 4,993.93 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 110 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC110V | NA | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 4,829.06 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 200 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC200V | NA | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 4,993.93 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 220 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC220V | NA | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 5,037.31 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 100 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC100V | มี | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 5,202.19 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 110 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC110V | มี | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 5,037.31 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 200 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC200V | มี | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 5,202.19 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 220 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC220V | มี | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 4,993.93 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 100 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC100V | มี | NA | ||
฿ 5,158.81 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 110 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC110V | มี | NA | ||
฿ 4,993.93 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 200 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC200V | มี | NA | ||
฿ 5,158.81 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 220 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC220V | มี | NA | ||
฿ 5,653.42 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 100 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4M | AC100V | NA | NA | ||
฿ 5,818.30 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 110 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4M | AC110V | NA | NA | ||
฿ 5,653.42 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 200 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4M | AC200V | NA | NA | ||
฿ 5,818.30 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 220 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4M | AC220V | NA | NA | ||
฿ 5,774.91 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 100 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4N | AC100V | NA | NA | ||
฿ 5,939.78 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 110 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4N | AC110V | NA | NA | ||
฿ 5,774.91 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | 200 V AC | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4N | AC200V | NA | NA | ||
฿ 5,939.78 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | 3/4 | 23 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ ไม่มี น้ำมัน รักษา | AC 220 V | บรอนซ์, เคลือบกันน้ำมัน | 4N | AC220V | NA | NA | ||
฿ 11,627.91 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 100 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC100V | NA | NA | ||
฿ 11,792.78 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 110 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC110V | NA | NA | ||
฿ 11,627.91 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 200 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC200V | NA | NA | ||
฿ 11,792.78 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 220 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC220V | NA | NA | ||
฿ 11,671.30 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 100 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC100V | NA | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 11,836.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 110 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC110V | NA | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 11,671.30 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 200 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC200V | NA | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 11,836.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 220 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC220V | NA | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 11,879.55 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 100 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC100V | มี | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 12,044.43 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 110 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC110V | มี | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 11,879.55 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 200 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC200V | มี | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 12,044.43 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 220 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC220V | มี | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 11,671.30 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 100 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC100V | NA | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 11,836.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 110 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC110V | NA | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 11,671.30 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 200 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC200V | NA | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 11,836.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 220 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC220V | NA | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 11,879.55 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 100 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC100V | มี | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 12,044.43 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 110 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC110V | มี | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 11,879.55 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 200 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC200V | มี | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 12,044.43 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 220 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC220V | มี | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 11,836.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 100 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC100V | มี | NA | ||
฿ 12,001.04 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 110 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC110V | มี | NA | ||
฿ 11,836.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 200 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC200V | มี | NA | ||
฿ 12,001.04 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 220 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4A | AC220V | มี | NA | ||
฿ 12,495.66 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 100 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4M | AC100V | NA | NA | ||
฿ 12,660.54 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 110 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4M | AC110V | NA | NA | ||
฿ 12,495.66 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 200 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4M | AC200V | NA | NA | ||
฿ 12,660.54 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 220 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4M | AC220V | NA | NA | ||
฿ 12,617.15 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 100 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4N | AC100V | NA | NA | ||
฿ 12,782.01 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 110 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4N | AC110V | NA | NA | ||
฿ 12,617.15 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | 200 V AC | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4N | AC200V | NA | NA | ||
฿ 12,782.01 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 3/4 | 23 | [สเตนเลส] การบำบัดด้วย สเตนเลส / ที่ไม่ใช่ น้ำมัน | AC 220 V | สแตนเลส / เคลือบกันน้ำมัน | 4N | AC220V | NA | NA | ||
฿ 5,401.78 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | 100 V AC | บรอนซ์ | 4A | AC100V | NA | NA | ||
฿ 5,566.64 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | AC 110 V | บรอนซ์ | 4A | AC110V | NA | NA | ||
฿ 5,401.78 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | 200 V AC | บรอนซ์ | 4A | AC200V | NA | NA | ||
฿ 5,566.64 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | AC 220 V | บรอนซ์ | 4A | AC220V | NA | NA | ||
฿ 5,445.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | 100 V AC | บรอนซ์ | 4A | AC100V | NA | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 5,610.03 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | AC 110 V | บรอนซ์ | 4A | AC110V | NA | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 5,445.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | 200 V AC | บรอนซ์ | 4A | AC200V | NA | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 5,610.03 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | AC 220 V | บรอนซ์ | 4A | AC220V | NA | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 5,653.42 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | 100 V AC | บรอนซ์ | 4A | AC100V | มี | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 5,818.30 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | AC 110 V | บรอนซ์ | 4A | AC110V | มี | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 5,653.42 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | 200 V AC | บรอนซ์ | 4A | AC200V | มี | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 5,818.30 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | AC 220 V | บรอนซ์ | 4A | AC220V | มี | ท่อร้อยสายไฟ CTC19 | ||
฿ 5,445.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | 100 V AC | บรอนซ์ | 4A | AC100V | NA | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 | ||
฿ 5,610.03 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | มาตรฐาน | 1 | 28 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | AC 110 V | บรอนซ์ | 4A | AC110V | NA | ท่อร้อยสายไฟ G1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ | ประเภทการสลับ | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ลักษณะการขับเคลื่อน | ไพล็อต ประเภทเตะ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 180 |
จำนวนโซลินอยด์ | เดียว | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) | 0:: 1.0 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
วัสดุ ซีล | PTFE และ PFA | พร้อม สวิตช์ สำหรับตรวจสอบการทำงาน | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง