1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลสสตีลมาตรฐาน SUS 2042 เฟืองคู่สำหรับลูกกลิ้ง R B ชนิดกึ่ง F ซีรี่ส์พร้อมรูเพลากลึง (คีย์ JIS ใหม่)

SPROCKET(SUS2042B)

สเตนเลสสตีลมาตรฐาน SUS 2042 เฟืองคู่สำหรับลูกกลิ้ง R B ชนิดกึ่ง F ซีรี่ส์พร้อมรูเพลากลึง (คีย์ JIS ใหม่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,089.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ Semi-F เป็น ระบบ สำหรับการ คลองเลื่อย ง่ายและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วด้วยการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน รูสลัก, รูกุญแจ แตะ) ของผลิตภัณฑ์ที่มีรู ไพล็อต แล้วเสร็จ

รหัสสินค้า
SUS2042B11D30F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,089.05

SPROCKET(SUS2042B) 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลข โซ่ C2042 จำนวน ซี่, แถว, ชุด(T) 11
จำนวนเส้น 1 เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d(มิลลิเมตร) 30 รุ่น รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว
วัสดุ สเตนเลส ประเภท โซ่ พิทช์คู่ ชนิดลูกกลิ้ง โรเลอร์ อา ร์
ประเภทเพลา รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความกว้างของร่องลิ่ม b.(มิลลิเมตร) 8
ความลึกของร่องลิ่ม t2(มิลลิเมตร) 3.3 สกรูตัวหนอน ขนาด M M8 จำนวน สกรูตัวหนอน 2
ตั้ง มุม ตำแหน่ง สกรูตัวหนอน(°) 120 ความหลากหลาย วัตถุประสงค์พิเศษ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS2042B11D30F ในชุด สเตนเลสสตีลมาตรฐาน SUS 2042 เฟืองคู่สำหรับลูกกลิ้ง R B ชนิดกึ่ง F ซีรี่ส์พร้อมรูเพลากลึง (คีย์ JIS ใหม่)