(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
semi-F ซีรีส์ เป็นระบบที่ทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เตรียมไว้อย่างรวดเร็ว เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการเตรียมรูเพลาที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน,ร่องลิ่ม, รูต๊าป) เรียบร้อยแล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) | ความลึกของร่องลิ่ม t2 (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน ขนาด M | จำนวน สกรูตัวหนอน | มุม (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,397.17 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,397.17 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 1,127.61 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,397.17 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,397.17 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,014.90 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,400.27 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,157.81 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 1,400.27 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,400.27 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,400.27 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,400.27 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,482.66 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,186.45 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 1,482.66 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,482.66 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,482.66 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,482.66 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,482.66 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,482.66 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,482.66 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,482.66 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,491.96 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,217.03 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,491.96 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,491.96 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,491.96 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,109.08 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,491.96 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,491.96 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,491.96 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,604.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,604.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,604.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,604.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,604.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,604.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,604.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,604.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,604.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,604.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,604.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,604.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,615.47 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,616.79 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,672.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,222.98 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,672.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,672.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,672.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,708.48 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,672.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,222.98 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,672.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,222.98 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,672.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,222.98 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,708.48 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,222.98 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,708.48 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,708.48 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,222.98 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,263.47 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,263.47 | SPROCKET(NK40-2B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 40 | จำนวนเส้น | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน | รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง