1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์วสำหรับอากาศอัด, ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง, 3 พอร์ต (Just Fit Valve) ซีรีส์ FAG (รหัสสินค้า)

DIRECT ACTING VALVE

โซลินอยด์วาล์วสำหรับอากาศอัด, ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง, 3 พอร์ต (Just Fit Valve) ซีรีส์ FAG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,062.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ที่ ระบบเปิดปิดโดยตรง หน่วยเดียวสำหรับ อากาศอัด
[คุณสมบัติ]
· ชนิดยูนิเวอร์ซัล
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8.
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุม อากาศอัด

รหัสสินค้า
FAG11-M5-Y-12C-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
อุปกรณ์แมนวล ขนาดซีรีส์ (ความกว้าง)
(มม.)
แรงดันไฟฟ้า ออริฟิส สัญลักษณ์ของขดลวด ตัวเลือก

฿ 1,062.69

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 15 วัน ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน[อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล100 V ACMM50.0220 ถึง 1.0ไม่18AC100Vφ0.82CN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 3 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง จำนวนโซลินอยด์ เดี่ยว สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)
การต่อท่อ ท่อตรง ลักษณะการขับเคลื่อน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภทก้าน ประเภทซีล ซีล นุ่ม
วัสดุที่ใช้ (บอดี้/ซีล) ตัวสินค้า: อะลูมิเนียม, ซีล: NBR

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FAG11-M5-Y-12C-1 ในชุด โซลินอยด์วาล์วสำหรับอากาศอัด, ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง, 3 พอร์ต (Just Fit Valve) ซีรีส์ FAG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FAG11-M5-0-12C-1
FAG11-M5-0-12CB-1
FAG11-M5-Y-12C-2
FAG11-M5-Y-12C-3
FAG11-M5-Y-12CB-1
FAG11-M5-Y-12CS-1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
อุปกรณ์แมนวล ขนาดซีรีส์ (ความกว้าง)
(มม.)
แรงดันไฟฟ้า ออริฟิส สัญลักษณ์ของขดลวด ตัวเลือก

฿ 1,158.45

1 ชิ้น 60 วัน ปราศจากน้ำมัน[อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล100 V ACMM50.0760 ถึง 1.0ไม่18-φ1.52CN/A

฿ 1,201.84

1 ชิ้น 60 วัน ปราศจากน้ำมัน[อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล100 V ACMM50.0760 ถึง 1.0ไม่18-φ1.52Cพร้อม แผ่นติดตั้ง

฿ 1,062.69

1 ชิ้น 15 วัน ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน[อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล200 V ACMM50.0220 ถึง 1.0ไม่18AC200Vφ0.82CN/A

฿ 1,158.45

1 ชิ้น 60 วัน ปราศจากน้ำมัน[อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล24 V DCMM50.0220 ถึง 1.0ไม่18-φ0.82CN/A

฿ 1,201.84

1 ชิ้น 60 วัน ปราศจากน้ำมัน[อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล100 V ACMM50.0220 ถึง 1.0ไม่18-φ0.82Cพร้อม แผ่นติดตั้ง

฿ 1,397.09

1 ชิ้น 60 วัน ปราศจากน้ำมัน[อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล100 V ACMM50.0220 ถึง 1.0ไม่18-φ0.82CSN/A