(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบอกสูบที่แข็งแรง กลางกระบอกคลุมด้วยด้ามยึดทั้ง 2 ด้าน รุ่นมาตรฐานที่เชื่อถือได้สูง
รหัสสินค้า |
---|
SCA2-00-[40,50,63,80,100]B-[25,50,75,100,150,200,250,300,350,400,500] |
SCA2-CA-[40,50,63,80,100]B-[25,50,75,100,150,200,250,300,350,400,500] |
SCA2-CB-[40,50,63,80,100]B-[25,50,75,100,150,200,250,300,350,400,500] |
SCA2-FA-[40,50,63,80,100]B-[25,50,75,100,150,200,250,300,350,400,500] |
SCA2-FB-[40,50,63,80,100]B-[25,50,75,100,150,200,250,300,350,400,500] |
SCA2-LB-[40,50,63,80,100]B-[25,50,75,100,150,200,250,300,350,400,500] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ | อุปกรณ์รองรับท่อ ตำแหน่ง ติดตั้ง เหล็กยึด ยึด | ชนิดสกรู ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 ~ 100 | 25 ~ 500 | ประเภทพื้นฐาน | - | สกรู Rc | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 ~ 100 | 25 ~ 500 | ชนิดเคลวิสเดี่ยว | - | สกรู Rc | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 ~ 100 | 25 ~ 500 | ชนิดเคลวิสรูปตัว U | - | สกรู Rc | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 ~ 100 | 25 ~ 500 | รูปทรงหน้าแปลน | ด้านแกน | สกรู Rc | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 ~ 100 | 25 ~ 500 | รูปทรงหน้าแปลน | ด้านหัว | สกรู Rc | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 ~ 100 | 25 ~ 500 | - | สองด้าน | สกรู Rc |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.05:: 1.0 |
มีหรือไม่มี สวิตช์ | มี | รอง | หมอนอิงทั้งสองด้าน | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง