(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ให้เสียงรบกวนในการทำงานต่ำและการ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ โดยใช้ กลไก แกนหมุน ได้รับการจดสิทธิบัตร
·ช่วยให้สามารถดูเวลาในการมาถึงที่ ความดันสุญญากาศ เป้าหมายจาก ความดัน บรรยากาศ
รหัสสินค้า |
---|
RPV064-200V200 |
RPV064-200V200-[0,5,6] |
RPV064-200V200-[32,36,42,46] |
RPV064-200V200-[32,36,42,46]-[0,5,6] |
RPV064-200V200-[12,16,22,26] |
RPV064-200V200-[12,16,22,26]-[0,5,6] |
RPV064-200V200-[12,16,22,26]-[32,36,42,46] |
RPV064-200V200-[12,16,22,26]-[32,36,42,46]-[0,5,6] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
- | VACUUM PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ||
- | VACUUM PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ||
- | VACUUM PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ||
- | VACUUM PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ||
- | VACUUM PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ||
- | VACUUM PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ||
- | VACUUM PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ||
- | VACUUM PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด …
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | รูปทรง แห้ง | ประเภท รูปทรง แห้ง | อื่น ๆ | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(พ่อ) | ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 200 | แรงดูดตัวเอง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ชุดกระบอกสูบ | 4 เต้ารับ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบขนาน | กำลังมอเตอร์ | มอเตอร์ 120W |
ประเภท มอเตอร์ | 3 เฟส 200 โวลต์ | ความเร็วปั๊มที่มีประสิทธิภาพ(ลิตร / นาที) | 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง