(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส พร้อม ตาไก่ เรซิ่น สำหรับฮาร์ดแวร์จัดเก็บประตู
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
LOM-1901LP |
LOM-1904LA |
LOM-1945LZ |
LOM-1948LK |
LOM-2139LF |
LOM-2158LZ |
LOM-2159LU |
LOM-2161LA |
LOM-2162LW |
LOM-2226LT |
LOM-2227LO |
LOM-2228LJ |
LOM-2235LS |
LOM-2236LN |
LOM-2237LI |
LOM-2238LD |
LOM-2335LL |
LOM-2339LS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า สำหรับยืด (N) | ความยาวขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (Ø) | ความยาวสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,660.80 | STAYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 50 | 167.5 | 6 | 15 | 247.5 | ||
฿ 1,769.86 | STAYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 50 | 186.5 | 6 | 15 | 286.5 | ||
฿ 2,493.09 | STAYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 140 | 400 | 238.5 | 8 | 19 | 378.5 | ||
฿ 2,536.63 | STAYS | 1 ชิ้น | 62 วัน | 10 | 160 | 100 | 258.5 | 8 | 19 | 418.5 | ||
฿ 1,621.49 | STAYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 100 | 146.5 | 6 | 15 | 206.5 | ||
฿ 1,772.47 | STAYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 100 | 186.5 | 6 | 15 | 286.5 | ||
฿ 1,739.41 | STAYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 150 | 186.5 | 6 | 15 | 286.5 | ||
฿ 1,739.41 | STAYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 200 | 186.5 | 6 | 15 | 286.5 | ||
฿ 1,739.41 | STAYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 250 | 186.5 | 6 | 15 | 286.5 | ||
฿ 2,536.63 | STAYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 160 | 150 | 258.5 | 8 | 19 | 418.5 | ||
฿ 2,536.63 | STAYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 160 | 200 | 258.5 | 8 | 19 | 418.5 | ||
฿ 2,536.63 | STAYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 160 | 250 | 258.5 | 8 | 19 | 418.5 | ||
฿ 2,575.93 | STAYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 180 | 150 | 278.5 | 8 | 19 | 458.5 | ||
฿ 2,575.93 | STAYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 180 | 200 | 278.5 | 8 | 19 | 458.5 | ||
฿ 2,575.93 | STAYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 180 | 250 | 278.5 | 8 | 19 | 458.5 | ||
฿ 2,575.93 | STAYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 180 | 300 | 278.5 | 8 | 19 | 458.5 | ||
฿ 2,803.91 | STAYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 250 | 200 | 348.5 | 8 | 19 | 598.5 | ||
฿ 2,803.91 | STAYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 250 | 400 | 348.5 | 8 | 19 | 598.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แก๊สสปริง | ชนิด แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส | ทิศทางการติดตั้ง แบบอยู่กับที่ | สภาพการใช้งาน | ในบ้าน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปลาย ก้าน | K1 | รูปทรง ของ ปลาย ด้านหนึ่งของ กระบอกสูบ | D1 | ทิศทางการติดตั้ง | 60° |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง