(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· เลนส์ เฉพาะด้าน สำหรับ อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง มียูนิต เลนส์ เช่นตัวสะท้อนแสงระยะไกล ทนความร้อน และ จุด แปรผัน
รหัสสินค้า |
---|
E39-F3C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | รูปทรงลำแสง | รูปทรง หัว | วัสดุเคส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ตรวจจับ (ทรงกระบอก) (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น อุปกรณ์เสริม (ไม่ใช่ เครื่องขยายสัญญาน) | จุด (มิลลิเมตร) | เซนเซอร์ ใช้งานได้ | ภาพรวม | รูปทรง (คาน) | อุปกรณ์รองรับท่อ ตัดฟรี | มุม เปิด (°) | วัสดุ ( หัว ตรวจจับ) | วิธีการติดตั้ง | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,812.00 ฿ 1,847.30 | OMRONOPTIONPARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สะท้อนแสงย้อนยุค | - | จุดเล็ก ๆ | - | - | - | ถึง 20 | - | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | - | - | ø 3.7 | - | ø 4 | E32-C31 | ชนิดจุดคู่ขนาน (ชุดเลนส์ + ไฟเบอร์) | ชนิดจุดแสงคู่ขนาน | ไม่สามารถใช้งานได้ | - | แก้วออปติคัล | - | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เลนส์ ของ เซนเซอร์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E39-F3C ในชุด เลนส์สำหรับอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง [E32]
รหัสสินค้า |
---|
E39-F1-33 |
E39-F16 |
E39-F17 |
E39-F18 |
E39-F1V |
E39-F3R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | รูปทรงลำแสง | รูปทรง หัว | วัสดุเคส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ตรวจจับ (ทรงกระบอก) (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น อุปกรณ์เสริม (ไม่ใช่ เครื่องขยายสัญญาน) | จุด (มิลลิเมตร) | เซนเซอร์ ใช้งานได้ | ภาพรวม | รูปทรง (คาน) | อุปกรณ์รองรับท่อ ตัดฟรี | มุม เปิด (°) | วัสดุ ( หัว ตรวจจับ) | วิธีการติดตั้ง | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,513.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | - | - | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ทองเหลือง | - | - | - | - | - | มาตรฐาน / ทนความร้อน | null~ 200 | 6 | 11 | - | สองชิ้นต่อชุด | ø 4 | สำหรับรุ่น E32-T51 | เลนส์ยูนิตระยะไกล | - | - | 12 | แก้วออปติคัล | ความยาวเกลียวที่ใช้ได้ 3.1 (M4 × 0.7) | - | ||
฿ 4,893.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | - | - | - | - | - | -60~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | ||
฿ 8,213.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | - | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | - | - | - | - | - | -25~ 70 | - | - | - | - | ⌀ 0.3–1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,178.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | - | - | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | อะลูมิเนียม | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | ø 3 | ไฟเบอร์ยูนิต (E32-CC200 / -CC200R2 / -C11N) | เลนส์ยูนิตชนิดสะท้อนกลับระยะไกล | - | - | - | แก้วออปติคัล | - | - | ||
฿ 3,725.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | - | - | - | - | - | ถึง 2000 | - | 0.03 | - | - | -25~ 120 | - | - | - | - | ø 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | ||
฿ 8,597.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | สะท้อนแสงย้อนยุค | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | - | - | - | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | - | - | - | [สะท้อนกลับ] ย้อนยุคสะท้อนแสง | - | - | 4.4 | - | - | - | - | E32-C31 | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ ชุดเลนส์ | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง