1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบแยกเครื่องขยายสัญญาณ ชนิดดิจิทัล ความแม่นยำสูง [E2C-EDA]

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบแยกเครื่องขยายสัญญาณ ชนิดดิจิทัล ความแม่นยำสูง [E2C-EDA]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,010.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· สามารถตั้งค่าความไวในระดับแม่นยำสูงได้อย่างง่ายดาย ด้วยพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบแยกเครื่องขยายสัญญาณ
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกรูปแบบของหัวเซ็นเซอร์ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
ใช้สายไฟที่ทนต่อการพับงอระหว่างพรีแอมป์กับเครื่องขยายสัญญาณของหัวเซ็นเซอร์
· ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแวดล้อมโดยง่าย
คุณสมบัติเกี่ยวกับอุณหภูมิ 0.08%/°C (ชนิด ⌀5.4)
· สามารถตั้งค่าตรวจจับด้วยความแม่นยำระดับไมครอนได้อย่างง่ายดายและน่าเชื่อถือ (ฟังก์ชั่นการสอน)
· สามารถตรวจสอบระยะขอบการตรวจจับได้ (จอแสดงผลดิจิทัล)
· อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบที่วางตำแหน่งและแยกแยะความแตกต่างได้อย่างแม่นยำ
"ฟังก์ชั่น FP (การวางตำแหน่งแบบละเอียด )" ที่เพิ่มความหลากหลายให้สูงสุด

รหัสสินค้า
E2C-ED02SALE
E2C-EM02-F
E2C-EV05SALE
E22-XC7RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ทิศทางการตรวจจับ วัสดุเคส วัสดุพื้นผิวตรวจจับ เครื่องขยายสัญญาน ขนาดหัวตรวจจับสกรู ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก
(Ø)
ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประเภท โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 8,728.00

฿ 6,983.27

OMRONPROXIMITYSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 2โลหะแม่เหล็กมาตรฐาน / ทนความเย็นประเภท โล่กำบังพื้นผิว ด้านหน้าทองเหลือง[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อนเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก-820.1 ถึง 3022----IP67หัวเซ็นเซอร์-รุ่นคอนเนคเตอร์ (พิเศษ)มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.5, 1 แกนตัวยึดสำหรับติดตั้งพรีแอมป์E2C-EDA□2-

฿ 14,228.00

OMRONPROXIMITYSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดสกรูถึง 2โลหะแม่เหล็กมาตรฐานประเภท โล่กำบังพื้นผิว ด้านหน้าทองเหลือง[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อนเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยกM10-20.1 ถึง 3022----IP67หัวเซ็นเซอร์----รุ่นคอนเนคเตอร์ (พิเศษ)-3.5--ตัวยึดสำหรับติดตั้งพรีแอมป์E2C-EDA□2ฟรีคัตติ้ง

฿ 8,946.00

฿ 7,002.03

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทรงสี่เหลี่ยมถึง 5โลหะแม่เหล็กมาตรฐาน / ทนความเย็นประเภท โล่กำบัง[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบนสังกะสี[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อนเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก--20.1 ถึง 303010.1 ถึง 15141 ถึง 54.8IP67หัวเซ็นเซอร์-รุ่นคอนเนคเตอร์ (พิเศษ)2มาตรฐานสายโคแอ็กเชียลแบบกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.5, 1 แกนตัวยึดสำหรับติดตั้งพรีแอมป์E2C-EDA□5-

฿ 2,010.14

฿ 1,147.79

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---มาตรฐาน--------------สายต่อ-ส่วนประกอบ----7------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐานที่ได้มา CE / IEC