(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์สำหรับป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม
[คุณสมบัติ]
· กันสะเก็ดไฟเชื่อมได้อย่างยอดเยี่ยม
· มีการเพิ่มซีรีส์ชนิดระยะไกล
ระยะตรวจจับสูงสุด: 15 มม.
· นอกจากนี้ยังมีคอนเนคเตอร์สมาร์ทคลิกชนิดอินไลน์พร้อมจำหน่ายด้วย
รหัสสินค้า |
---|
E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ประเภท | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) | วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,728.35 ฿ 3,545.32 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 10 | M18 | 20.1 ถึง 30 | 29 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | ①+V, ④ 0 V / ②③ เทอร์มินอลว่าง | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 7 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดสกรู | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | โลหะแม่เหล็ก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ประเภท โล่กำบัง | ทิศทางการตรวจจับ | พื้นผิว ด้านหน้า | วัสดุเคส | การ เคลือบเรซิ่น ฟลูออรีน ( วัสดุฐาน): ทองเหลือง) |
วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ฟลูออโรเรซิ่น | เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | มาตรฐานที่ได้มา | CE / IEC |
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดกันสะเก็ดไฟเชื่อม [E2EQ]
รหัสสินค้า |
---|
E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M |
E2EQ-X10D1G-M1GJ-T 0.3M |
E2EQ-X10D1G-M1TGJ-T 0.3M |
E2EQ-X7D1-M1J 0.3M |
E2EQ-X7D1-M1TGJ 0.3M |
E2EQ-X7D1G-M1GJ-T 0.3M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ประเภท | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) | วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,251.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 10 | M30 | 30.1 ถึง 40 | 38 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12) | — | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 10 | - | ||
฿ 8,380.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 10 | M30 | 30.1 ถึง 40 | 38 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | ขาพิน ①-④ | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 10 | - | ||
฿ 7,980.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 10 | M30 | - | - | - | 10 ถึง 30 V DC (รวมการกระเพื่อม 10% (pp)) Class 2 | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | คอนเนคเตอร์ smartclick แบบต่อสายล่วงหน้า รุ่น DC 2 ขดลวด | - | 0.3 | สายไฟพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 10 มม. ± 10% | เหล็ก 30 × 30 × 1 มม | ||
฿ 4,712.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 10 | M18 | 20.1 ถึง 30 | 29 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | ③ 0 V, ④+V / ①② ตรงกับเทอร์มินอลว่าง (ระยะไกล) | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 7 | - | ||
฿ 4,699.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 10 | M18 | 20.1 ถึง 30 | 29 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12) | — | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 7 | - | ||
฿ 7,515.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 10 | M18 | 30.1 ถึง 40 | 39 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | ①+V, ④ 0 V / ②③ เทอร์มินอลว่าง | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 7 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง