1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดกันสะเก็ดไฟเชื่อม [E2EQ] (รหัสสินค้า)

OMRONPROXIMITYSENSOR

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดกันสะเก็ดไฟเชื่อม [E2EQ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,465.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์สำหรับป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม
[คุณสมบัติ]
· กันสะเก็ดไฟเชื่อมได้อย่างยอดเยี่ยม
· มีการเพิ่มซีรีส์ชนิดระยะไกล
ระยะตรวจจับสูงสุด: 15 มม.
· นอกจากนี้ยังมีคอนเนคเตอร์สมาร์ทคลิกชนิดอินไลน์พร้อมจำหน่ายด้วย

รหัสสินค้า
E2EQ-X3D1 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ประเภท แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)
วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน

฿ 4,598.00

฿ 3,350.10

OMRONPROXIMITYSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 3M1220.1 ถึง 3024การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOชนิดพรีไวร์①+V, ④ 0 V / ②③ เทอร์มินอลว่าง2สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6, 2 แกน3-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดสกรู วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ประเภท โล่กำบัง ทิศทางการตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า วัสดุเคส การ เคลือบเรซิ่น ฟลูออรีน ( วัสดุฐาน): ทองเหลือง)
วัสดุพื้นผิวตรวจจับ ฟลูออโรเรซิ่น เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง มาตรฐานที่ได้มา CE / IEC
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2EQ-X3D1 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดกันสะเก็ดไฟเชื่อม [E2EQ]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M
E2EQ-X10D1G-M1GJ-T 0.3M
E2EQ-X10D1G-M1TGJ-T 0.3M
E2EQ-X3D1 5M
E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M
E2EQ-X3D1-M1J 0.3M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ประเภท แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)
วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน

฿ 5,251.00

1 ชิ้น 5 วัน ถึง 10M3030.1 ถึง 4038การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOคอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)0.3สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀610-

฿ 8,380.00

1 ชิ้น 45 วัน ถึง 10M3030.1 ถึง 4038การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOรุ่นคอนเนคเตอร์ (M12)ขาพิน ①-④0.3สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀610-

฿ 7,980.00

1 ชิ้น 45 วัน ถึง 10M30---10 ถึง 30 V DC (รวมการกระเพื่อม 10% (pp)) Class 2DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOคอนเนคเตอร์ smartclick แบบต่อสายล่วงหน้า รุ่น DC 2 ขดลวด-0.3สายไฟพีวีซีมาตรฐาน--10 มม. ± 10%เหล็ก 30 × 30 × 1 มม

฿ 9,870.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 3M1220.1 ถึง 3024การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOชนิดพรีไวร์①+V, ④ 0 V / ②③ เทอร์มินอลว่าง5สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6, 2 แกน3-

฿ 4,472.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 3M1220.1 ถึง 3024การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOรุ่นคอนเนคเตอร์ (M12)①+V, ④ 0 V / ②③ เทอร์มินอลว่าง0.3สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀63-

฿ 4,472.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 3M1220.1 ถึง 3024การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOรุ่นคอนเนคเตอร์ (M12)③ 0 V, ④+V / ①② ตรงกับเทอร์มินอลว่าง (ระยะไกล)0.3สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀63-