1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดแจ้งเตือนอนุภาคอะลูมิเนียม (E2EZ) (รหัสสินค้า)

OMRON PROXIMITY SENSOR

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดแจ้งเตือนอนุภาคอะลูมิเนียม (E2EZ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,478.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดเหนี่ยวนำ แบบทนต่อเศษโลหะ
· แม้ว่าเศษโลหะอย่างอะลูมิเนียมและเหล็กหล่อจะเข้ามาติด ก็จะไม่มีการทำงานผิดพลาด และจะตรวจจับเฉพาะวัตถุที่ตรวจจับเท่านั้น
· มีสต๊อกรีเลย์คอนเนคเตอร์ Smart Click

รหัสสินค้า
E2EZ-X2D1-M1TGJ 0.3M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน วัสดุพื้นผิวตรวจจับ ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 6,532.00

฿ 4,899.00

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 2มาตรฐาน / Non-บิ่น / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นPolybutylene TerephthalateM1230.1 ถึง 4033รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สายDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOคอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)①+V, ④0V0.3มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 2 แกน2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดสกรู วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ประเภท โล่กำบัง
ทิศทางการตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า วัสดุเคส ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง
มาตรฐานที่ได้มา CE / IEC โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 ประเภท ชนิดมีมาตรการรับมือการตัดอะลูมิเนียม
แรงดันไฟเลี้ยง 12-24 VDC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2EZ-X2D1-M1TGJ 0.3M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดแจ้งเตือนอนุภาคอะลูมิเนียม (E2EZ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2EZ-X2D1-M1GJ 0.3M
E2EZ-X2D1-M1J 0.3M
E2EZ-X2D1-N 2M
E2EZ-X2D2-N 2M
E2EZ-X4C1 2M
E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M(NEW)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน วัสดุพื้นผิวตรวจจับ ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 7,906.00

1 ชิ้น 45 วัน ถึง 2มาตรฐาน / Non-บิ่น / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นPolybutylene TerephthalateM1230.1 ถึง 4033รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สายDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOรุ่นคอนเนคเตอร์ (M12)0.3มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 2 แกน2

฿ 8,068.00

1 ชิ้น 45 วัน ถึง 2มาตรฐาน / Non-บิ่น / การ เสริมแรง ทนน้ำมันPolybutylene TerephthalateM1230.1 ถึง 4033รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สายไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 2 สาย, จัดเรียงขาพิน ③-④NOรุ่นคอนเนคเตอร์ (M12)④+V, ③0V0.3-สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 2 แกน--2

฿ 4,478.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 2มาตรฐาน / Non-บิ่น / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นPolybutylene TerephthalateM1230.1 ถึง 4033รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สายDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOชนิดพรีไวร์2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 2 แกน2

฿ 5,263.00

1 ชิ้น 45 วัน ถึง 2มาตรฐาน / Non-บิ่น / การ เสริมแรง ทนน้ำมันPolybutylene TerephthalateM1230.1 ถึง 4033รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สายไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 2 สายNCชนิดพรีไวร์สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V2-สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 2 แกน--2

฿ 5,770.00

1 ชิ้น 45 วัน ถึง 5มาตรฐาน / Non-บิ่น / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อนM1850.1 ถึง 6060ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNOชนิดพรีไวร์2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน4

฿ 7,939.00

1 ชิ้น 45 วัน ถึง 5มาตรฐาน / Non-บิ่น / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นPolybutylene TerephthalateM1830.1 ถึง 4038รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สายDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOรุ่นคอนเนคเตอร์ (M12)①+V, ④0V0.3มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀64