1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับตำหนิสีพร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดเล็กในตัว [E3ZM-V]

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับตำหนิสีพร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดเล็กในตัว [E3ZM-V]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,169.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ สำหรับการตรวจจับตำหนิสีพร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดเล็กในตัว [E3ZM-V]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : ขนาดกะทัดรัด
● ระยะในการตรวจจับ(mm.) : 10 to 14
● ลักษณะการตรวจจับ : ใช้ลำแสงสะท้อนกับวัตถุ (ตรวจสอบรอยมาร์ค)
● เอาต์พุตโหมด: NPN
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
E3ZM-V61 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,169.00

฿ 7,594.92

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ เครื่องหมาย ปลอกสวม วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วัตถุทึบแสง วิธิการตรวจจับ สะท้อนแสงย้อนยุค
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แบบรวม รูปทรงลำแสง มาตรฐาน แหล่งกำเนิดแสง ไดโอด เปล่งแสงสีขาว
รูปทรง หัว ทรงสี่เหลี่ยม วัสดุเคส SUS316L ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง
ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 10 วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทนต่อสารทำความสะอาด / ทนต่อสาร การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ / ทนความเย็น
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) -40:: 60 อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IP67
ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) 21 ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) 10.8 ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก(มิลลิเมตร) 33.2
แรงดันไฟเลี้ยง(V) 10-30 V DC โหมด เอาต์พุต เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN โหมด การ โหมด ในการกำหนดการทำงาน ให้ระบุสี ON ก่อนแล้วจึงกำหนดสี OFF
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ พรีไวร์ ความยาว สายไฟ(ม.) 2 ฟังก์ชั่น อุปกรณ์เสริม (ไม่ใช่ เครื่องขยายสัญญาน) ควบคุมอุปกรณ์อินพุตจากทางไกล
จุด(มิลลิเมตร) ø 2 เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )(นางสาว) 50us รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3ZM-V61 2M ในชุด โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับตำหนิสีพร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดเล็กในตัว [E3ZM-V]