(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ไม่แตกง่าย แม้ในสถานที่ที่สมบุกสมบัน
[คุณสมบัติ]
· บอดี้สแตนเลสล้วน
· การตรวจจับเศษอะลูมิเนียม
· สามารถติดตั้งแบบฝังในโลหะ (เหล็กกล้า) ได้
· ทนต่อสารเคมี ผ่านการรับรองจาก European Ecolab
· กลุ่มสินค้าประเภท Drawing สายไฟ เอาต์พุต NPN DC 3 สาย ชนิดเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์
รหัสสินค้า |
---|
E2FM-X10B1-M1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | เครื่องขยายสัญญาน | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,886.00 ฿ 7,213.76 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 10 | มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / Non-บิ่น / ทนความเย็น | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | CE / UL / IEC | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุต | - | - | — | — | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดสกรู | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | โลหะแม่เหล็ก | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ประเภท โล่กำบัง |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการตรวจจับ | พื้นผิว ด้านหน้า | วัสดุเคส | สเตนเลส (SUS303) | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | สเตนเลส (SUS303) |
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | ประเภท | ชนิดบอดี้สแตนเลสล้วน (หัวโลหะที่ "แข็งแกร่ง" และไม่แตกหัก) | แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 VDC |
โหมด การ โหมด | NO | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2FM-X10B1-M1 ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ที่ตัวเครื่องเป็นสเตนเลสทั้งตัว [E2FM]
รหัสสินค้า |
---|
E2FM-QX2D1-M1GJ 0.3M |
E2FM-QX5D1-M1GJ 0.3M |
E2FM-QX5D1-M1GJ-T 0.3M |
E2FM-X10C1 2M |
E2FM-X10D1 2M |
E2FM-X10D1-M1TGJ 0.3M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | เครื่องขยายสัญญาน | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,700.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 2 | มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | เครื่องขยายสัญญาน รีเลย์ ชนิด | M12 | 50.1 ถึง 60 | 53 | IEC / UL / CE | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | — | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 2 | ||
฿ 14,050.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | M18 | 50.1 ถึง 60 | 53 | IEC / UL / CE | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | — | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 5 | ||
฿ 14,050.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | M18 | 50.1 ถึง 60 | 53 | IEC / UL / CE | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC 2 สาย แบบไม่มีขั้วกระแสไฟฟ้า | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | — | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 5 | ||
฿ 11,805.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 10 | มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | IEC / UL / CE | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | DC 3 สาย (NPN) | ชนิดพรีไวร์ | - | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | - | - | 10 | ||
฿ 11,805.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 10 | มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / Non-บิ่น / ทนความเย็น | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | IEC / UL / CE | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6, 2 แกน | — | — | 10 | ||
฿ 12,022.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 10 | มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / Non-บิ่น / ทนความเย็น | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | IEC / UL / CE | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12) | ขาพิน ①-④ | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง