(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กันน้ำ น้ำมัน และแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม มีระยะตรวจจับไกล
[คุณสมบัติ]
· กันน้ำและน้ำมันได้ดีเยี่ยม (ตามข้อกำหนด IP67, มาตรฐานบริษัท ทนน้ำมันได้)
· ปลอดภัยแม้ในบรรยากาศที่มีละอองน้ำมัน
· ระยะตรวจจับไกล สูงสุด 30 ม. (แบบส่งผ่าน)
· ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม ถึง 1,000 m/s^2 ที่ค่าพิกัด
· มีคอนเนคเตอร์โลหะ M12 ชนิดอินไลน์พร้อมจำหน่าย
· เลือกวิธีการสลับเอาต์พุต NPN/PNP ได้
รหัสสินค้า |
---|
E3S-CD11 2M |
E3S-CD11-M1J 0.3M |
E3S-CD12 2M |
E3S-CD61 2M |
E3S-CD62 2M |
E3S-CR11 2M |
E3S-CR61 2M |
E3S-CT11 2M |
E3S-CT11 5M |
E3S-CT61 2M |
E3S-CT61 5M |
E3S-CT61-M1J 0.3M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แหล่งกำเนิดแสง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก (มิลลิเมตร) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน ) (นางสาว) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขาอิมิตเตอร์/ รับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,842.00 ฿ 7,872.62 | OMRPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 1,000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 50 | พรีไวร์ | 2 | - | 700 | - | ||
฿ 10,283.00 ฿ 8,227.43 | PHOTOELECTRICSENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | - | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 1,000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | ทน น้ำมัน | 50 | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ (M12) | 0.3 | 1 | 700 | ชนิดตัวส่ง / ตัวรับในตัว | ||
฿ 13,447.00 ฿ 9,143.96 | OMRPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 2000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 50 | พรีไวร์ | 2 | - | 2000 | - | ||
฿ 12,682.00 ฿ 8,623.76 | OMR PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 1,000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 50 | พรีไวร์ | 2 | - | 700 | - | ||
฿ 14,618.00 ฿ 9,940.24 | OMR PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 2000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 57 | พรีไวร์ | 2 | - | 2000 | - | ||
฿ 10,633.00 ฿ 7,231.50 | OMR PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 3000 | 75 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 50 | พรีไวร์ | 2 | - | 3000 | - | ||
฿ 10,310.00 ฿ 7,010.80 | OMRPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 3000 | 75 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 57 | พรีไวร์ | 2 | - | 3000 | - | ||
฿ 11,293.00 ฿ 8,469.75 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | มากกว่า 10000 | 15 | - | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 50 | พรีไวร์ | 2 | - | 30000 | - | ||
฿ 14,105.00 ฿ 11,284.00 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 3000 | 15 | - | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 50 | พรีไวร์ | 5 | - | 30000 | - | ||
฿ 12,625.00 ฿ 8,585.00 | OMRPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | มากกว่า 10000 | 15 | - | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 57 | พรีไวร์ | 2 | - | 30000 | - | ||
฿ 13,520.00 ฿ 9,193.60 | OMRPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | มากกว่า 10000 | 15 | - | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 57 | พรีไวร์ | 5 | - | 30000 | - | ||
฿ 11,553.00 ฿ 9,243.56 | OMRPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | มากกว่า 10000 | 15 | - | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 57 | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ (M12) | 0.3 | - | 30000 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | รูปทรงลำแสง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุเคส | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง |
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) | -25:: 55 | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 20.4 | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 23 | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10-30 V DC |
โหมด เอาต์พุต | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN/PNP | โหมด การ โหมด | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | ความแข็งแรง (กระชับ)(n · m) | 1.18 (ใช้สกรู M4) |
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดติดตั้ง (SUS304 พร้อมสกรู) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง