1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ ชนิดแฟลท คาปาซิทีฟ [E2K-F]

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ ชนิดแฟลท คาปาซิทีฟ [E2K-F]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,168.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดแบน มีความหนา 10 มม.
· ชนิดแบน พื้นที่มีประสิทธิภาพ (เครื่องขยายสัญญานในตัว ความหนา 10 มม.)
· สามารถติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวโลหะได้

รหัสสินค้า
E2K-F10MC1 2MSALE
E2K-F10MC1 5MSALE
E2K-F10MC1-A 2MSALE
E2K-F10MC2 2MSALE
E2K-F10MC2-A 2MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ทิศทางการตรวจจับ โครงสร้างการป้องกัน (IEC) โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว

฿ 2,343.00

฿ 1,345.12

OMRONPROXIMITYSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน / ทนความเย็น[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบนIP66ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNO2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน

฿ 2,329.00

฿ 1,351.98

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านข้างIP66DC 3 สาย (NPN)NO-5-สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน--

฿ 3,093.00

฿ 2,650.08

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน / ทนความเย็น[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบนIP64ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNO2มาตรฐาน

฿ 2,168.00

฿ 1,854.94

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น 5 วัน มาตรฐาน / ทนความเย็น[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบนIP66ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNC2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน

฿ 3,086.00

฿ 2,645.01

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น 5 วัน มาตรฐาน[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านข้างIP64DC 3 สาย (NPN)NC-2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 10 วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ ตัวนำ และอิเล็กทริก
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง วัสดุเคส ABS ทนความร้อน วัสดุพื้นผิวตรวจจับ ABS ทนความร้อน
เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง ความลึกส่วนหัว (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10 ถึง 20 ความลึกส่วนหัว(มิลลิเมตร) 20
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) 50 ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10.1 ถึง 20
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) 10.1 มาตรฐานที่ได้มา CE / IEC ประเภท ประเภทความจุไฟฟ้าสถิต ชนิดแบน
ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย แรงดันไฟเลี้ยง 12-24 VDC วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดพรีไวร์
ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) 10