(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวฉีดแบบสวมอัด ขนาดกะทัดรัดและสามารถรวมเข้ากับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ติดตั้งได้ ใบมีดไม่รบกวนอุปกรณ์ติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
· สามารถรวมเข้ากับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ติดตั้งได้โดยไม่รบกวนใบมีดหรืออุปกรณ์ติดตั้ง
· สามารถเปลี่ยนมุมหัวฉีดได้อย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
JJ06-1 |
JJ08-1 |
JJ10-1 |
JJ12-1 |
JJ14-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 943.24 | NOZZLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ø 6 | ||
฿ 852.17 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ø 8 | ||
฿ 891.43 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ø 10 | |
฿ 1,025.53 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ø 12 | |
฿ 1,124.25 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ø 14 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ฉีด | จุด | วัสดุ | อะซีตัล | การ ปรับ มุม | แบบปรับได้ มุม ได้ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | หัวฉีด เม็ดมีด | คุณสมบัติ | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ เคลื่อนย้ายได้ | ของไหลที่ใช้งานได้ | สารละลาย |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง