(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พลันเจอร์ทำจากพลาสติก เป็นพลันเจอร์ที่เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่ง การยึด การกด การผลัก และการผลักออกจากกัน
[คุณสมบัติ]
· ช่วงอุณหภูมิในการทำงานอยู่ที่ -30°C ถึง +50°C
รหัสสินค้า |
---|
PP-08S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปลาย วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ C (มิลลิเมตร) | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155.97 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | 8 | 1.5 | carburized | 20 | 35 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู (ร่องแบน) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เดลรีน | ล็อค | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โหลดไฟฟ้า ต่ำ (ช่วง)(N) | 0.01 ถึง 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PP-08S ในชุด บอลพลันเจอร์พลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
PP-06 |
PP-06S |
PP-08 |
PP-10 |
PP-10S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปลาย วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ C (มิลลิเมตร) | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | เดลรีน | 6 | 1 | ไม่ | 12 | 17 | |
฿ 124.53 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | 6 | 1 | carburized | 12 | 17 | |
฿ 157.28 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เดลรีน | 8 | 1.5 | ไม่ | 20 | 35 | ||
฿ 191.35 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | เดลรีน | 10 | 2 | ไม่ | 20 | 45 | |
฿ 167.77 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | 10 | 2 | carburized | 20 | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง