1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามมือจับ ตามหลักสรีรศาสตร์ (ETH)

HANDLES

ด้ามมือจับ ตามหลักสรีรศาสตร์ (ETH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,487.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ขันสลักเกลียวหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมด้านในข้อต่องอให้แน่น เพื่อให้แน่ใจว่าด้ามจับแน่นหนา

[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการหมุนของกริป โดยการขันสลักเกลียวหัวของซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมไว้ในข้อต่องอ
· แรงบิดกระชับที่แนะนำ / 15N
· เลือกสีฝาข้อต่องอ ตามแบบอุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน

รหัสสินค้า
ETH300-LB SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,487.05

฿ 1,338.78

HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิทช์ L(มิลลิเมตร) 300 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม ความสูง(มิลลิเมตร) 85.5
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท จัดวางตามที่กำหนด ตัวจับชิ้นงาน หนา(มิลลิเมตร) 35 ประเภทที่ปรากฏ รูปตัว U
วิธีการติดตั้ง รูกลม รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว พ่นสี สีดำ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 1500
สี ฝาครอบ ฟ้าอ่อน สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำแบบด้าน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ETH300-LB ในชุด ด้ามมือจับ ตามหลักสรีรศาสตร์ (ETH)