1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบพับได้ (SR1)

มือจับแบบพับได้ (SR1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,312.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ที่จับสามารถยกขึ้นได้เมื่อจำเป็น และพับเก็บได้เมื่อไม่ต้องการ
[คุณสมบัติ]
· ที่จับพับได้ที่ล็อคตัวเองได้ทั้งในตำแหน่งยก และพับ
[การใช้งาน]
· เหมาะเป็นที่จับสำหรับอุปกรณ์ และอุปกรณ์ต่างๆ

มือจับ แบบพับได้ (SR1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

รายละเอียด

รหัสสินค้าLพิกัดน้ำหนัก
(N)
น้ำหนัก
(กรัม)
SR1-1001001,000133
SR1-120120156
SR1-180180225

วัสดุ

รหัสสินค้ามือจับฝาครอบ มือจับ
SR1-100SUM22L
ชุบผิวโครเมี่ยม
SR1-120
SR1-180ยาง
สีดำ
รหัสสินค้า
SR1-100SALE
SR1-120
SR1-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,312.65

฿ 859.00

HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100

฿ 1,399.33

HANDLES 1 ชิ้น 25 วัน 10120

฿ 2,005.17

HANDLES 1 ชิ้น 7 วัน 10180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความสูง(มิลลิเมตร) 44 ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท จัดวางตามที่กำหนด
ตัวจับชิ้นงาน หนา(มิลลิเมตร) 10 ประเภทที่ปรากฏ รูปตัว U วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก
รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ชนิดพับได้
มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 1000 สีหลัก ตัวเครื่อง เงิน