1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดไพล็อต (BSRN)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดไพล็อต (BSRN)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,622.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนตุ๊กตา แบบมีไพล็อต รุ่น (BSRN)
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน (mm.): 10, 12, 15, 20, 25 และ 30
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบสี่เหลี่ยม
● ซีล : ZZ (แผ่นเหล็กประกบ 2 ฝั่ง)
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - เหล็ก
ตัวเสื้อ - S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
BSRN2610
BSRN2812
BSRN3010
BSRN3212
BSRN3215
BSRN3515
BSRN4220
BSRN4720
BSRN4725
BSRN5225
BSRN5530
BSRN6230
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานd
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)

฿ 1,622.91

BALL BEARING UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 101016

฿ 1,738.38

BALL BEARING UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 101216

฿ 1,625.68

BALL BEARING UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 101017

฿ 1,748.06

BALL BEARING UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 101218

฿ 1,902.01

BALL BEARING UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 101517

฿ 1,910.31

BALL BEARING UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 101520

฿ 2,122.11

BALL BEARING UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 102021

฿ 2,141.47

BALL BEARING UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 102023

฿ 2,287.13

BALL BEARING UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 102521

฿ 2,325.84

BALL BEARING UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 102525

฿ 2,658.42

BALL BEARING UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 103023

฿ 2,691.60

BALL BEARING UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 103026

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม แปลน กลม ไพล็อต ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน เดียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C รูปทรง หน้าแปลน ประเภท แบบเหลี่ยม
แหวนล็อค การมี ประเภท คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า