(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลล็อคพิน มี ปุ่ม ขนาดใหญ่ใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· ปุ่มบนตัวจับชิ้นงาน (ชิ้นส่วนพลาสติก) มีขนาดใหญ่และใช้งานง่าย
· ด้วยการติดตั้งสายไฟเสริม ช่วยหลีกเลี่ยงการเสียเวลาอันมีค่าในการพยายามค้นหาชิ้นส่วนที่สูญหาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชิ้นส่วนและชิ้นส่วนที่ประกอบกันซ้ำซ้อนสูง ฯลฯ สามารถรักษาความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่และแยกออกจากกันอย่างรวดเร็วและด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว
ลักษณะภายนอกของ BLP-SUS
ก้าน: SUS303
มือจับ: โพลีเอไมด์
ลูกบอล: SUS420
ดรออิ้งบอกขนาด ของ BLP-SUS
รหัสรุ่น/ Part number | D | D₁ | L | L₁ | D₃ | D₂ | H | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (H11) | ขั้นต่ำของสองเท่าของแรงเฉือน (กิโลนิวตัน) | น้ำหนัก (ก.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( | -0.04 -0.08 | ) | ( | +0.6 -0 | ) | |||||||||
BLP05015-SUS | 5 | 5.5 | 15 | 6 | 38 | 16 | 32.5 | 5 | 15 | 25 | ||||
BLP05020-SUS | 20 | 27 | ||||||||||||
BLP05025-SUS | 25 | 29 | ||||||||||||
BLP05030-SUS | 30 | 31 | ||||||||||||
BLP06020-SUS | 6 | 7 | 20 | 7 | 6 | 22 | 30 | |||||||
BLP06025-SUS | 25 | 32 | ||||||||||||
BLP06030-SUS | 30 | 34 | ||||||||||||
BLP06040-SUS | 40 | 38 | ||||||||||||
BLP06050-SUS | 50 | 42 | ||||||||||||
BLP08020-SUS | 8 | 9.5 | 20 | 8 | 8 | 38 | 34 | |||||||
BLP08025-SUS | 25 | 36 | ||||||||||||
BLP08030-SUS | 30 | 38 | ||||||||||||
BLP08040-SUS | 40 | 42 | ||||||||||||
BLP08050-SUS | 50 | 46 | ||||||||||||
BLP10025-SUS | 10 | 12 | 25 | 9 | 47 | 23 | 40 | 10 | 60 | 79 | ||||
BLP10030-SUS | 30 | 82 | ||||||||||||
BLP10040-SUS | 40 | 88 | ||||||||||||
BLP10050-SUS | 50 | 94 | ||||||||||||
BLP12030-SUS | 12 | 14.5 | 30 | 10 | 12 | 86 | 90 | |||||||
BLP12040-SUS | 40 | 100 | ||||||||||||
BLP12050-SUS | 50 | 110 | ||||||||||||
BLP16050-SUS | 16 | 19 | 13 | 16 | 153 | 155 |
เมื่อกดปุ่มลูกจะเข้าสู่ ขาพิน และสามารถเสียบเข้าไปในรู การวางตำแหน่ง ได้
เมื่อปล่อยปุ่มลูกจะถูกดันออกไปด้านนอกและ ขาพิน แม่กุญแจ อย่างแน่นหนา
กดและปล่อยปุ่มอีกครั้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,261.31 ฿ 677.95 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 5 | ||
฿ 1,226.13 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 5 | ||
฿ 1,226.44 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 5 | ||
฿ 1,264.24 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 5 | ||
฿ 1,226.59 ฿ 735.22 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 6 | ||
฿ 1,226.90 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 6 | ||
฿ 1,221.99 ฿ 694.09 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 6 | ||
฿ 1,222.54 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 6 | ||
฿ 1,223.09 ฿ 712.69 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 6 | ||
฿ 1,225.00 ฿ 735.12 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 8 | ||
฿ 1,151.80 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 8 | ||
฿ 1,340.31 ฿ 799.23 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 8 | ||
฿ 1,229.61 ฿ 684.52 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 8 | ||
฿ 1,331.66 | PINS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 50 | 8 | ||
฿ 2,158.59 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | ||
฿ 2,096.96 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 10 | ||
฿ 2,005.74 ฿ 1,195.22 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 10 | ||
฿ 2,193.96 ฿ 1,249.68 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 10 | ||
฿ 2,210.67 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 12 | ||
฿ 2,039.38 ฿ 1,241.98 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 12 | ||
฿ 2,213.77 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 12 | ||
฿ 3,907.87 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ประเภท ลูกบิด | วัสดุ ก้าน ( รหัสรุ่น/ Part number) | SUS303 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง