1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขันสไลด์อัตโนมัติ (AST)

เครื่องขันสไลด์อัตโนมัติ (AST)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,599.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· สปริงอัดจะปรับความหย่อนโดยอัตโนมัติระหว่างการทำงาน
· มีระยะสโตรคขนาดใหญ่และความตึงที่ทรงพลัง
· ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือไม่ว่าจะกำหนดทิศทางใดก็ตาม
· ทิศทางการติดตั้งสามารถเปลี่ยนได้ด้วยฉากยึด AST-1 (แยกจำหน่าย)
· สามารถยืดความตึงได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติ

● ปรับการคลายโดยอัตโนมัติระหว่างการทำงานของโซ่และสายพานด้วย สปริงรับแรงกด
● ะยะเคลื่อนที่ดีเยี่ยมและความตึงแรง
● ใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ว่าจะตั้งค่าไว้ในทิศทางใดก็ตาม
● ใช้ลูกกลิ้งและขาพินรวมกัน 
● ประเภทความตึงอัตโนมัติ

การใช้งาน

● สำหรับการปรับความตึงของโซ่ สายพานและอื่น ๆ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
AST65
AST100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานM สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)

฿ 3,599.44

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10×1.527

฿ 4,832.35

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M20×2.537

กำลังโหลด …

  1. 1