1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มินิแจ็ค (BJ331)

มินิแจ็ค (BJ331)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 306.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มินิแจ็คอเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· รูปแบบหลากหลาย
· มีขนาดสกรูให้เลือกตั้งแต่ M6 ถึง M20
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้รองรับชิ้นงานขณะขึ้นรูป

มินิแจ็ค (BJ331)

มินิแจ็ค (BJ331)

มินิแจ็ค (BJ331)

Drawing ระบุขนาด 1

Drawing ระบุขนาด 1

Drawing ระบุขนาด 2

Drawing ระบุขนาด 2

รายละเอียด

รหัสสินค้าLL1L2DWMน้ำหนักที่รับได้
(kN)
มวล
(ก.)
BJ331-060012566613M6 × 13.611
BJ331-060021213
BJ331-080013087817M8 × 1.256.540
BJ331-080021645
BJ331-10001401081019M10 × 1.510.460
BJ331-100022065
BJ331-120015012101224M12 × 1.7515.1110
BJ331-1200224120
BJ331-160016016131630M16 × 228.2240
BJ331-1600232265
BJ331-200018020152036M20 × 2.544.1350
BJ331-2000240400

วิธีการ / ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

วัสดุและผิวสำเร็จ

  • S45C
  • การชุบแข็งและการอบคืนตัว
  • เคลือบรมดำแบล็คออกไซด์
  • HRC33 ถึง 39
รหัสสินค้า
BJ331-06001SALE
BJ331-06002
BJ331-08001
BJ331-08002SALE
BJ331-10001
BJ331-10002
BJ331-12001SALE
BJ331-12002
BJ331-16001
BJ331-16002
BJ331-20001
BJ331-20002
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L
(มิลลิเมตร)
L1+L2
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้

฿ 306.32

฿ 173.65

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6×125123600

฿ 310.23

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6×125183600

฿ 381.40

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8×1.2530156500

฿ 374.22

฿ 206.72

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8×1.2530236500

฿ 398.57

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10×1.5401810400

฿ 433.55

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10×1.5402810400

฿ 652.03

฿ 361.09

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M12×1.75502215100

฿ 615.02

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12×1.75503415100

฿ 723.11

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16×2602928200

฿ 1,017.00

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น ขอราคา 10M16×2604528200

฿ 1,070.33

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M20×2.5803544100

฿ 1,190.55

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M20×2.5805544100

กำลังโหลด …

  1. 1