(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลพลันเจอร์ชนิดล็อคตัวเองพร้อมซ็อกเกตหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีระบบป้องกันการคลายตัว (ล็อคยาว)
· สามารถติดตั้งโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม
· มีให้เลือกโหลด 2 ชนิด (โหลดเบา : ไม่มีเส้น, โหลดหนัก : 2 เส้น) สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู แตกต่างกัน
· สามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ทนการสั่นสะเทือน และมีโมเมนต์การถอดสูง
· ระบบป้องกันการคลายตัว (ล็อคยาว) ใช้กับการใส่และถอดชิ้นส่วนได้สูงสุด 20 ครั้ง
· ทนอุณหภูมิได้ถึง: 80°C
[การใช้งาน]
· การกำหนดตำแหน่งก้าน ปุ่มบิด ชิ้นงาน และจิ๊ก ใช้เป็นสต็อปเปอร์เสาได้ด้วย
ชนิดมีฟังก์ชันป้องกันการคลายตัว (ล็อคยาว) สามารถติดตั้งโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม ทนอุณหภูมิได้ถึง: 80°C
ทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดีและมีโมเมนต์การถอดสูง สามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ระบบป้องกันการคลายตัว (ล็อคยาว) ใช้กับการใส่และถอดชิ้นส่วนได้สูงสุด 20 ครั้ง
เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่งก้านและปุ่มบิด การกำหนดตำแหน่งชิ้นงานและจิ๊ก และใช้เป็นสต็อปเปอร์เสา
Drawing ระบุขนาด
สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | M | d | L | S | W | A | โมเมนต์ (N·m) | น้ำหนัก (ก.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | โหลด (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | รหัสสินค้า | โหลด (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | |||||||||
การติดตั้ง | การถอด | |||||||||||
LBST3A | 1.5 ถึง 3 | LBSTH3A | 5 ถึง 7 | M3 × 0.5 | 1.5 | 9 | 0.5 | 1.5 | 4 | 0.1 | 0.07 | 0.23 |
LBST4A | 4 ถึง 10 | LBSTH4A | 12 ถึง 22 | M4 × 0.7 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2 | 5 | 0.18 | 0.12 | 0.46 |
LBST5A | 6 ถึง 11 | LBSTH5A | 19 ถึง 30 | M5 × 0.8 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 6 | 0.12 | 0.08 | 1.27 |
LBST6A | 9 ถึง 13 | LBSTH6A | 28 ถึง 40 | M6 × 1 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 7 | 0.44 | 0.21 | 2 |
LBST8A | 15 ถึง 30 | LBSTH8A | 47 ถึง 73 | M8 × 1.25 | 5 | 18 | 1.5 | 4 | 8 | 1.1 | 0.38 | 4 |
LBST10A | 20 ถึง 35 | LBSTH10A | 66 ถึง 100 | M10 × 1.5 | 6 | 23 | 2 | 5 | 9 | 1.3 | 0.6 | 8 |
LBST12A | 30 ถึง 55 | LBSTH12A | 66 ถึง 120 | M12 × 1.75 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 10 | 2 | 1.3 | 12 |
LBST16A | 65 ถึง 125 | LBSTH16A | 90 ถึง 180 | M16 × 2 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 14 | 3.9 | 3 | 31 |
ตารางรายละเอียดจำเพาะ (มม.)
พื้นผิวด้านหลังทำเครื่องหมายเพื่อระบุชนิดผลิตภัณฑ์ (โหลดเบา): ไม่มีเส้น โหลดหนัก: 2 เส้น)
รหัสสินค้า |
---|
LBST3A |
LBST4A |
LBST5A |
LBST6A |
LBST8A |
LBST10A |
LBST12A |
LBST16A |
LBSTH3A |
LBSTH4A |
LBSTH5A |
LBSTH6A |
LBSTH8A |
LBSTH10A |
LBSTH12A |
LBSTH16A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | โหลดแนวตั้ง (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | การ ระบุ โหลดไฟฟ้า | ช่วงเวลาการติดตั้ง (n · m) | ลบช่วงเวลา (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 194.76 ฿ 116.97 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 0.5 | 0.01 ถึง 50 | 1.5 | 3 | 9 | 1.5 | 0.5 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 0.1 | 0.07 | ||
฿ 147.59 ฿ 83.30 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 ถึง 50 | 4 | 10 | 10 | 2.5 | 0.7 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 0.18 | 0.12 | ||
฿ 156.67 ฿ 84.10 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 ถึง 50 | 6 | 11 | 14 | 3 | 0.8 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 0.12 | 0.08 | ||
฿ 163.12 ฿ 88.62 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 | 0.01 ถึง 50 | 9 | 13 | 15 | 3.5 | 1 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 0.44 | 0.21 | ||
฿ 190.34 ฿ 116.79 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 15 | 30 | 18 | 5 | 1.25 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 1.1 | 0.38 | ||
฿ 230.49 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 20 | 35 | 23 | 6 | 1.5 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 1.3 | 0.6 | ||
฿ 399.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 2.5 | 0.01 ถึง 50 | 30 | 55 | 26 | 8 | 1.75 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 2 | 1.3 | ||
฿ 517.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 3.5 | 50.01 ถึง 100 | 65 | 125 | 33 | 10 | 2 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 3.9 | 3 | ||
฿ 189.92 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 0.5 | 0.01 ถึง 50 | 5 | 7 | 9 | 1.5 | 0.5 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | 0.1 | 0.07 | ||
฿ 147.59 ฿ 97.63 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 ถึง 50 | 12 | 22 | 10 | 2.5 | 0.7 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | 0.18 | 0.12 | ||
฿ 167.70 ฿ 100.72 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 ถึง 50 | 19 | 30 | 14 | 3 | 0.8 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | 0.12 | 0.08 | ||
฿ 187.24 ฿ 112.46 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 | 0.01 ถึง 50 | 28 | 40 | 15 | 3.5 | 1 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | 0.44 | 0.21 | ||
฿ 217.28 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 47 | 73 | 18 | 5 | 1.25 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | 1.1 | 0.38 | ||
฿ 229.38 ฿ 139.35 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2 | 50.01 ถึง 100 | 66 | 100 | 23 | 6 | 1.5 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | 1.3 | 0.6 | ||
฿ 409.97 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 2.5 | 50.01 ถึง 100 | 66 | 120 | 26 | 8 | 1.75 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | 2 | 1.3 | ||
฿ 601.86 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 3.5 | 50.01 ถึง 100 | 90 | 180 | 33 | 10 | 2 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | 3.9 | 3 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู (หกเหลี่ยม) | ปลาย วัสดุ | SUJ2 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUM22L |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | การมี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ปลาย การรักษาความร้อน | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง