(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมุดที่ยื่นออกมาโดยใช้แรงสปริง
[คุณสมบัติ]
· มีรูปทรงปลายให้เลือก 2 รุ่นระหว่างแบนหรือกลม
· มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กกล้าและสแตนเลส
[การใช้งาน]
· ดันชิ้นงานออก
· สามารถกันกระแทกได้อย่างสะดวกง่ายดาย
Drawing แสดงโครงร่าง SEPS/SEPS-SUS รุ่นแบน
Drawing แสดงโครงร่าง SEPR/SEPR-SUS รุ่นกลม
ขนาด | M | S | L | L1 | L2 | L3 | d | A | W | ความแข็งแรงของสปริง (N) | มวล (ก.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPS SEPR SPES-SUS SEPR-SUS | 08-08 | M8 × 1.25 | 7.6 | 44 | 19 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1.5 ถึง 7.4 | 10 |
10-10 | M10 × 1.5 | 9.9 | 55 | 23 | 11 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2.5 ถึง 10.7 | 20 | |
12-12 | M12 × 1.75 | 12.3 | 67 | 28 | 13 | 5 | 12 | 6 | 10 | 3.6 ถึง 14.5 | 35 |
การขนถ่ายชิ้นงานด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์ยกขน
การจัดตำแหน่งและการกันแรงกระแทกด้วยอุปกรณ์ยกขน
การดูดซับแรงกระแทกด้วยอุปกรณ์ขนส่ง
แนะนำกาวหรือนัทหกเหลี่ยมในการยึดเข้าที่
รหัสสินค้า |
---|
SEPR08-08 |
SEPR08-08-SUS |
SEPR10-10 |
SEPR10-10-SUS |
SEPR12-12 |
SEPR12-12-SUS |
SEPS08-08 |
SEPS08-08-SUS |
SEPS10-10 |
SEPS10-10-SUS |
SEPS12-12 |
SEPS12-12-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | S (มิลลิเมตร) | M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | L (มิลลิเมตร) | ปลาย รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 483.68 ฿ 269.26 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.6 | M8 | 8 | เหล็กกล้า | 44 | รุ่นกลม | ||
฿ 637.64 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7.6 | M8 | 8 | สเตนเลส | 44 | รุ่นกลม | ||
฿ 519.21 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9.9 | M10 | 10 | เหล็กกล้า | 55 | รุ่นกลม | ||
฿ 673.16 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.9 | M10 | 10 | สเตนเลส | 55 | รุ่นกลม | ||
฿ 636.75 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12.3 | M12 | 12 | เหล็กกล้า | 67 | รุ่นกลม | ||
฿ 713.73 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12.3 | M12 | 12 | สเตนเลส | 67 | รุ่นกลม | ||
฿ 406.71 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.6 | M8 | 8 | เหล็กกล้า | 44 | ชนิดแบน | ||
฿ 599.15 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7.6 | M8 | 8 | สเตนเลส | 44 | ชนิดแบน | ||
฿ 480.72 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.9 | M10 | 10 | เหล็กกล้า | 55 | ชนิดแบน | ||
฿ 634.68 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9.9 | M10 | 10 | สเตนเลส | 55 | ชนิดแบน | ||
฿ 521.28 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12.3 | M12 | 12 | เหล็กกล้า | 67 | ชนิดแบน | ||
฿ 675.24 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12.3 | M12 | 12 | สเตนเลส | 67 | ชนิดแบน |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | แบบอยู่กับที่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง