(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อายโบลท์ ชนิด แกนหมุน ที่สามารถใช้เพื่อยกของหนักได้อย่างง่ายดายตัวเครื่อง หลักหมุนได้ 360 °และ แหวน ยังเอียงไปข้างหน้าในช่วง 180 °
รหัสสินค้า |
---|
SHR8 |
SHR10 |
SHR12 |
SHR16 |
SHR20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ขนาด M | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,237.30 | SLINGS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | M8 × 1.25 | 2900 | ||
฿ 3,184.97 | SLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 × 1.5 | 4500 | ||
฿ 4,966.99 | SLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M12 × 1.75 | 6500 | ||
฿ 5,497.47 | SLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M16 × 2 | 12600 | ||
฿ 8,454.79 | SLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M20 × 2.5 | 20600 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อายโบลท์สำหรับยก | วัสดุ ตะขอ | SCM440 | วิธีการติดตั้ง | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง