(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดหมอนนี้มี ตลับลูกปืน/รองลื่น ทำจาก วัสดุ สเตนเลส และกล่อง ตลับลูกปืน/รองลื่น ทำจาก สเตนเลส หรือพลาสติกเพื่อความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d(Ø) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | พลาสติก | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชุดสกรู รู ทรงกระบอก | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน |
วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 33.3 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(N) | 10900 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) | 5350 | สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ใช้สำหรับโหลดเบา |
Fit | J7 | อุปกรณ์เสริม | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี ชนิด | จาระบีสำหรับอาหาร |
ซีล | ไนไตรล์ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่มี | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UCVP204S6 ในชุด หมอนพลาสติกUCVP-S6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง