(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งลำเลียง สแตนเลส สำหรับใช้งานทั่วไป ⌀38 มม. สามารถกำหนดความยาวของสายพานลำเลียงได้ทุกๆ 10 มม. ระหว่าง 500 ถึง 3,000 ในขณะที่ความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถกำหนดได้ทุกๆ 50 มม. ระหว่าง 100 ถึง 1,000
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง คือ ⌀38.1 และช่วงระยะพิทซ์ต่ำสุด คือ P50
· ความกว้างของลูกกลิ้ง (ระบุ) 100W ถึง 600W โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม. ตามมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
RS-3810-900[R*,R-,RX][100-600/50][W*,W-,WX][50,75,100,150]P-90 |
RS-3810-[500-3000/10][L*,L-,LX][100-600/50][W*,W-,WX][50,75,100,150]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | ประเภท เฟรม | เครื่องจักร ยาว (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) | รัศมีในเส้นโค้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 ~ 600 | 50 ~ 150 | โค้ง | - | 90 | 900R | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 ~ 600 | 50 ~ 150 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | สแตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 38.1 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | สแตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่ | เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) | 67 |
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 225.6::735.5 | สเปค | มาตรฐาน / กันน้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง