(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนชนิด ER แบบไม่มีกลไกจ่ายน้ำมันและแหวนกั้น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ซีลด้วยจาระบี พร้อมแหวนนอกที่มีพื้นผิวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นทรงกระบอกและแหวนในแบบมีรูทรงกระบอกพร้อมสกรูตัวหนอน
รหัสสินค้า |
---|
RB201 |
RB202 |
RB203 |
RB205 |
RB206 |
RB207 |
RB208 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตลับลูกปืน ประเภท | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | จาระบี ชนิด | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 366.25 | FYH BALL BEARING INSERTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | [อื่น ๆ] เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | 12,800 | 6,650 | 2 (สำหรับโหลดเบา) | จาระบีมาตรฐาน | NA / ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | - | ||
฿ 366.25 | FYH BALL BEARING INSERTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | [อื่น ๆ] เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | 12,800 | 6,650 | 2 (สำหรับโหลดเบา) | จาระบีมาตรฐาน | NA / ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | - | ||
฿ 359.60 | FYH BALL BEARING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | 12,800 | 6,650 | 2 (สำหรับโหลดเบา) | จาระบีมาตรฐาน | NA / ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | - | ||
฿ 503.62 ฿ 231.82 | FYH BALL BEARING INSERTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | 14,000 | 7,850 | 2 (สำหรับโหลดเบา) | จาระบีมาตรฐาน | NA / ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | - | ||
฿ 462.27 | FYH | 1 ชิ้น | 7 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | จาระบี มาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 571.50 | FYH BALL BEARING INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | [อื่น ๆ] เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | 25,700 | 15,400 | 2 (สำหรับโหลดเบา) | จาระบีมาตรฐาน | NA / ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | - | ||
฿ 680.04 | FYH BALL BEARING INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | [อื่น ๆ] เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | 29,100 | 17,800 | 2 (สำหรับโหลดเบา) | จาระบีมาตรฐาน | NA / ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | - |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชุดสกรู รู ทรงกระบอก | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | Fit | J7 | ซีล | ไนไตรล์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง