1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางสไลด์ (ปลด ล็อค แมนนวล) (RS35S-M)

รางสไลด์ (ปลด ล็อค แมนนวล) (RS35S-M)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 735.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รางสไลด์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม งานละเอียด และราบรื่นปลดการเชื่อมต่อแบบแมนนวล (ราง กว้าง 35 มม.)

[คุณสมบัติ]
·ปลด ล็อค เป็นแบบใช้มือ
·สมาชิกวงในถูกล็อคเมื่อเดินทางเต็ม
·โดยการใช้งานปุ่ม สปริง ล็อค จะถูก ปลด และดึงสมาชิกด้านในออก
· กระบวนการแปรรูป เดียวกันขณะใส่
·ยกเลิกการเชื่อมต่อประเภทอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมี

รหัสสินค้า
RS35S-12M
RS35S-14M
RS35S-16M
RS35S-18M
RS35S-20M
RS35S-22M
RS35S-24M
RS35S-26M
RS35S-28M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ lt
(มิลลิเมตร)
ความยาว ราง ls
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า คะแนน (n / คู่)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก]
(N)

฿ 735.87

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10224304.8490ถึง 250ถึง 500

฿ 782.66

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10275355.6400ถึง 300ถึง 400

฿ 833.08

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10315406.4390ถึง 350ถึง 400

฿ 879.87

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10330457.2380ถึง 350ถึง 400

฿ 934.74

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10381508330ถึง 400ถึง 400

฿ 1,082.83

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10406558.8320ถึง 450ถึง 400

฿ 1,126.52

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10432609.6310ถึง 450ถึง 400

฿ 1,210.80

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 25 วัน 10483660.4280ถึง 500ถึง 300

฿ 1,257.59

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 7 วัน 10493711.2270ถึง 500ถึง 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง สไลด์ วัสดุ ราง เหล็กกล้า จำนวนรางสเตจ 2
ความสูง(มิลลิเมตร) 9.5 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 35.3 กระบวนการเตรียมผิว ราง เคลือบผิวโครเมต มันวาว
กลไก ล็อค การมี การกำจัดและการ refitting ได้รับอนุญาต