1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะ เครื่องวัดระดับน้ำ (LR-E, LR-P, LT-P)

OIL CAPS

ไฟบอกสถานะ เครื่องวัดระดับน้ำ (LR-E, LR-P, LT-P)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,388.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดระดับ น้ำมัน พร้อมตัวอักษรที่มองเห็นได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· วัสดุเรซิ่นที่ทนต่อแรงกระแทกและไม่เปลี่ยนสีเนื่องจากแสง
· ทนทานต่อสารเคมีทั่วไป รวมทั้งสารเคมีที่เป็นน้ำมันด้วย
· แผ่นเพลท เครื่องวัดระดับน้ำ สามารถถอดออกได้ซึ่งหมายถึงการพิมพ์สูงสุด และนาที เป็นไปได้
· ด้านหน้าโค้ง ทำให้มองเห็นและอ่านตัวอักษรได้ง่ายจากด้านข้างด้วยเอฟเฟกต์เลนส์
· ซีลปิดอย่างสมบูรณ์เพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วไหล
· อุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง + 90°C
[การใช้งาน]
· เป็นตัวบ่งชี้ระดับน้ำมัน

เกจวัดระดับ น้ำมัน พร้อมตัวอักษรที่มองเห็นได้ง่าย

ลักษณะภายนอกของ LR-E (พร้อมเซ็นเซอร์)

ลักษณะภายนอกของ LR-E (พร้อมเซ็นเซอร์)

ลักษณะภายนอกของ LR-P (พร้อมตัวป้องกัน, เพลทวัดระดับ)

ลักษณะภายนอกของ LR-P (พร้อมตัวป้องกัน, เพลทวัดระดับ)

ลักษณะภายนอกของ LT-P (พร้อมตัวปกป้อง, เทอร์โมมิเตอร์)

ลักษณะภายนอกของ LT-P (พร้อมตัวปกป้อง, เทอร์โมมิเตอร์)

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาดตัวบ่งชี้

Drawing ระบุขนาดตัวบ่งชี้

Drawing ระบุขนาด LR-E (พร้อมเซ็นเซอร์)

Drawing ระบุขนาด LR-E (พร้อมเซ็นเซอร์)

Drawing ระบุขนาด LR-P (พร้อมตัวป้องกัน, เพลทวัดระดับ)

Drawing ระบุขนาด LR-P (พร้อมตัวป้องกัน, เพลทวัดระดับ)

Drawing ระบุขนาด LT-P (พร้อมตัวป้องกัน, เทอร์โมมิเตอร์)

Drawing ระบุขนาด LT-P (พร้อมตัวป้องกัน, เทอร์โมมิเตอร์)

ข้อมูลทางเทคนิค

การติดตั้ง

การติดตั้ง
แรงบิดขันแน่นโบลท์สูงสุด: 12 N⋅m

วิธีการเชื่อมต่อ

วิธีการเชื่อมต่อ

  1. 1. คลายสกรูด้านล่างและถอดคอนเนคเตอร์ออกจากบอดี้หลัก
  2. 2. ดึงที่ยึดหน้าสัมผัสออกแล้วคลายปลั๊กจากคอนเนคเตอร์
  3. 3. สอดสายเคเบิลผ่านปลั๊กและคอนเนคเตอร์ และเชื่อมต่อกับขั้วต่อ 1 และ 2 ของที่ยึดคอนเนคเตอร์ (ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออื่น ๆ)
  4. 4. ใส่ที่ยึดหน้าสัมผัสกลับไปที่ตำแหน่งเดิมของคอนเนคเตอร์ และขันสกรูยึดเข้ากับบอดี้หลักให้แน่น
  5. 5. เมื่อขันปลั๊กให้แน่นแล้ว การเชื่อมต่อสายไฟกับไฟแสดงสถานะจะเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ
หลีกเลี่ยงการใช้งานกับ ถังบรรจุ น้ำเนื่องจาก เรซิ่น ดูดซับน้ำและขยายตัว
ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่มี สเปค ความทนความดัน
หลีกเลี่ยงการ สัมผัส กับสารเคมีที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ำยาทำความสะอาด
เมื่อใช้สำหรับฟอสเฟตให้แทนที่ ซีล ด้วย วัตถุ ที่เหมาะสม
ห้ามใช้ในลักษณะที่ น้ำมัน สัมผัสกับ แผ่นเพลท วัดระดับ โดยตรงเนื่องจากอาจทำให้เกิดการบิดและเสียรูปได้

รหัสสินค้า
LR-127P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,388.06

OIL CAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทยาว มาตรฐาน ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ไลน์
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ พร้อมตัวป้องกัน ชนิดยาว พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 127 ขนาดสี่เหลี่ยมของเกลียว M M12 × 1.75
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ โปร่งใสพิเศษ วัสดุ ส่วน ซีล ยางไนไตรล์ (NBR) อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 90
เทอร์โมมิเตอร์ แสดงช่วง(℃) ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR-127P ในชุด ไฟบอกสถานะ เครื่องวัดระดับน้ำ (LR-E, LR-P, LT-P)